高级辅助驾驶系统(ADAS)

谁都不能在汽车安全上做出妥协

高级驾驶辅助系统实现驾驶过程的自动化,例如停车辅助、车道定位和防撞,以增强汽车的安全性能。许多ADAS系统通过视频、雷达和声呐监测提供报警和警告。现在,越来越多的高级系统采用视频处理算法并利用多个视频摄像头来提供更高精度的事件检测和驾驶报警。

设计资源

 ADAS电源管理设计指南
 适用于ADAS的吉比特多媒体串行链路(GMSL)设计指南



应用



高级辅助驾驶系统(ADAS)


摄像头


驾驶员监控系统 (DMS)


LiDAR 模块


泊车辅助/盲点电子控制单元


雷达系统


方案


高速视频链路

ADAS系统一般采用多个视频摄像头,分布在车辆周围。将摄像头信号连接到ADAS控制台要求低成本高速通信链路。我们的3Gb GMSL串行器/解串器(SerDes)技术在提供必要带宽的同时实现低成本方案。SerDes IC支持STP和同轴电缆介质,以及HDCP复制保护。

了解GMSL串行器/解串器的更多信息 ›

1.6Gbps GMSL串行器IC  
3.12Gbps GMSL串行器IC  
3.12Gbps GMSL解串器IC  

电源

摄像机、传感器、微处理器以及其他用于ADAS应用的底层元件在下一代汽车中越来越普及,对精密管理电源的要求越来越严格。Maxim的汽车级调节器、PMIC和保护器综合平衡功率需求和电源限制,同时满足小尺寸方案要求,在确保安全功能方面发挥重要作用。

了解关于摄像机系统电源的更多信息 ›

LiDAR

我们提供高电源效率、汽车级LiDAR产品,安全地解决了ADAS测距挑战。我们的产品组合包括:低功耗互阻放大器(适用于光学测距接收器)、低功耗比较器(用于传播时间测距)、低压电压监测器(监测系统电源电压的欠压和过压故障)。

了解更多LiDAR信息 ›


精选产品


Deep Cover汽车应用I²C安全认证器

DS28C40

提供从对称和非对称安全功能派生的一组核心加密工具。

Learn more ›

业界唯一的ASIL级摄像机保护器,集成基于I2C的诊断功能

MAX20087

双/四通道摄像机电源保护器IC为每路输出提供高达600mA负载电流。

了解更多 ›

超小尺寸、3.2MHz、双通道、500mA、摄像机模块通用PMIC

MAX20019

2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,带有集成高边和低边MOSFET。

了解更多 ›

2.2MHz同步和双通道降压型转换器

MAX20014

OUT1输出将输入电压升压到高达8.5V、电流高达750mA,而两路同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压,负载电流高达3A。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20076

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20075

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器, 3.5µA IQ

MAX20075

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

双/四通道摄像机电源保护器

MAX20087

ASIL级保护器为四路输出通道提供高达600mA/通道负载电流,带有高边限流和I2C诊断功能。

了解更多 ›

2.2MHz、500mA 、双通道、降压型转换器,适合汽车摄像机应用

MAX20019

超小尺寸、3.5V至17V输入电压、双调节器,包括高边和低边MOSFET,以及500mV使能滞回。

了解更多 ›

3.12Gbps GMSL解串器

MAX9288/MAX9290

支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本。

3.12Gbps GMSL串行器

MAX9291/MAX9293

支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本。

小尺寸、14位、1.6Gbps GMSL串行器

MAX96711

带线路故障检测和CRC保护,用于ADAS应用中的视频和控制数据。

小尺寸、16位、1.6Gbps GMSL串行器

MAX96705

带交叉点开关和CRC保护,用于ADAS应用中的视频和控制数据。



Drive Higher Performance for Your Tiny Vehicle Camera Modules
2:36 min
March 2019