模拟整合正转变着工厂的运行方式。

工厂地面设备的配电智能化,使得机器可以自主决定其工作方式。这一趋势促使工业和企业网络的集中化管理,使信息与设备随处可及;同时也推进了工厂设施的安全性设计,使其能够防御自内/自外的攻击。
从以下描述可以了解我们的解决方案,大幅提升工厂的智能化、连通能力以及安全性。

方案精选

  • DeepCover®安全认证(DS28E35)提供业内最高的物理安全性保障,用于系统配件的高级认证。
  • 8通道数字输入串行器(MAX31913)在24V转5V信号系统中用于取代电阻分压器,有效节省功耗和隔离通道数。
  • 双极性(±5V), 16位SAR (MAX11166/MAX11167)在10引脚封装内集成了电压基准和缓冲器,为您的控制环路提供更高性能。
  • 高压buck转换器(MAX17501/MAX17502)省去了肖特基二极管,提供优异的转换效率。
  • 变压器驱动器(MAX13253)集成保护和EMI管理,简化隔离电源设计。