电子工程术语和定义,以字母Z打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Z 请参考:阻抗
Zener Diode 齐纳二极管的关键参数是击穿电压,通常用作电压基准。

通过一个电阻对其进行反向偏置,当齐纳二极管流过足够大的电流时,将建立其规格指定的电压。

Zero Insertion Force 请参考:ZIF
ZIF 零插入力插座:一类IC插座,可在插入IC后固定IC引脚(通过一个插座旁小型的杠杆),因此无需对IC或其引脚向下用力,即可直接插入插座。适用于需要重复插入或易于磨耗、破损应用。
ZIGBEE 使用IEEE 802.15.4 PHY的频率、物理层和数据层规范的标准短距离、低数据速率通信,由ZIGBEE联盟创建并维护。
ZS 零标度。
ZVC 过零电压。
ZVS 零电压切换。