电子工程术语和定义,以字母W打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
W 瓦特(W)是功率测量单位,在物理意义上,1瓦特对应于1秒内传递或消耗1焦耳的能量。电功率由下式计算:

瓦特 = 伏特 x 安培 x 功率因数

对于直流电路或电阻负载的交流电路,可以不考虑功率因数(这些情况下,功率因数为1)。
W-CDMA 请参考:WB-CDMA
W/Dog O/P Flag 看门狗输出标志。
Wafer 半导体制造流程从一个极薄的半导体材料圆盘开始,这个圆盘称作“晶圆”。处理工艺定义为晶体管及其它架构,通过导线相互连接构成所要求的电路。

随后,晶圆被制成“裸片”,裸片经过封装后制成IC。

Wafer Fab 将晶圆转化成集成电路的制作技术成为半导体处理工艺,典型的晶圆加工工艺通过一系列复杂的过程在半导体晶片上定义导体、晶体管、电阻及其它电子元件。成像过程定义哪些区域受后续物理、化学处理工艺的影响。
Wafer Fabrication 请参考:晶圆
Wafer Foundry 请参考:晶圆
WAN 广域网:任何覆盖区域超出单个建筑物的互联网或网络。
Watchdog 微处理器监控电路的一种功能,能监控微处理器或微控制器内软件的运行。如果处理器陷入“死”循环,则执行相应的操作(复位或非屏蔽中断)。
Watchdog Circuit 请参考:看门狗
Watchdog Output 请参考:看门狗
Watchdog Time-Out 请参考:看门狗
Watchdog Timer 请参考:看门狗
Watt 请参考:W
Wb 韦伯:磁通量(计量)单位。
WB-CDMA 宽带码分多址,源于CDMA的一种标准。WB-CDMA是第三代(3G)移动无线通信技术,能支持高达2Mbps的音频、视频和数据通信。
WCDMA 请参考:WB-CDMA
WCDMA Converter 请参考:WB-CDMA
WCDMA-FDD 请参考:WB-CDMA
WCDMA-TDD 请参考:WB-CDMA
WDI 看门狗输入。
WDO 请参考:看门狗
WDPO 看门狗脉冲输出。
WE 写使能。
Weber 请参考:Wb
WHDI WHDI (无线家庭数字接口)是支持家庭内部传输未压缩HDTV信号的标准,视频速率高达1080p,工作在非授权5GHz频段。

WHDI组织声明WHDI支持与无线HDMI相同的图像质量,并具有低延时、低功耗,能够在多个房间之间传输图像。

另请参考:WHDI产品
Wi-Fi 请参考:802.11g
Wide Area Network 请参考:WAN
Wideband 信息容量等级或通信信道的带宽。通常认为64kbits/s至2Mbit/s之间的带宽为宽带。
WiFi 请参考:802.11a
WiMax WiMax (微波接入全球互联)是“最后一公里”宽带无线接入机制,可用来替代DSL和电缆调制解调器,由IEEE 802.16标准定义。

Wi-Fi (802.11)覆盖的范围相对较小,半径大约为几百米,WiMax (802.16)的一个基站既可覆盖半径达6英里的面积。

另外,也将其称作WirelessMAN,用作“无线城域网”。
Window Comparator 一种器件,通常包含一对电压比较器,其输出表示被测信号是否在电压范围以内,该范围由两个不同的阀值(“上”限和“下”限)所限定。
Window Comparators 请参考:窗比较器
Window Watchdog 看门狗定时器是微处理器监控电路的一种特殊功能。用来监视软件运行,一旦处理器陷入死循环,则使复位有效或发出NMI。它不仅检测设定超时周期内的输入跳变,还检测超时周期(窗口)内是否出现“太多”的输入跳变。
Windowed Watchdog 请参考:窗看门狗
Wired-And 当多个高阻(集电极开路或漏极开路)输出引脚连接在一条信号线(例如,总线)上时,即为信号“线与”,等效于逻辑“与” (取决于信号检测,也可能得到“或”逻辑,这种情况下称为“线或”)。
Wired-Or 请参考:线与
Wired-OR 请参考:“或”逻辑
Wireless 射频器件、电路或通信方式。
Wireless Home Digital Interface 请参考:WHDI
Wireless Local Loop 请参考:WLL
Wireless Sensor Network 传感器、机器控制器、微控制器和用户接口设备的RF收发器网络,至少有两个通信节点,通过无线传输方式实现。
Wireless Telephony Application 请参考:WTA
Wireless/RF 请参考:无线
WirelessMAN 请参考:WiMax
WLAN 无线局域网络。
WLANs 请参考:WLAN
WLL 无线本地环路:任何替代有线连接的无线通信方式,为用户提供标准的电话业务。
WR-RD 写-读。
Write Protect 任何防止数据误写的方法。可以是硬件写保护,或防止误写数据的文件属性。
WSN 请参考:无线传感器网络
WTA 无线电话应用:一种电话扩展规范的集合,用于呼叫和功能控制机制,使终端用户获得先进的移动网络服务。WTA实质上是结合了语音网络业务的数据网络服务。