电子工程术语和定义,以字母U打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
uA 微安培或微安:表示安培的百万分之一。安培是测量电流的基本单位。

通常用uA表示,u是希腊字母mu的文本表示方式。
UART 通用异步接收器-发送器:将并行数据转换成串行数据的IC,以便传输;将接收到的串行数据转换成并行数据。

请参考:与UART相关的应用笔记
UBM 底部焊球金属。
UCSP 请参考:CSP
UHF Filter 超高频滤波器。
UI 单位间隔(用来描述抖动的形成);用户信息;用户接口。
Ultra High Frequency Filter 请参考:UHF滤波器
Ultra-Wideband 请参考:UWB
ULTRA160 SCSI接口标识,这里,160指可靠的每秒最大吞吐量(以兆位为单位)。
UMTS UMTS (通用移动电信系统)是由第三代合作伙伴计划(3GPP)开发的基于GSM标准的第三代无线标准。
Uninterruptible Power Supply 不间断电源(UPS)是在失效状态下保持系统供电的设备,UPS设备通常包括一组充满电的电池。系统电源失效时,电池将在其有效的电量范围内保持供电。UPS通常包含一组电路,当电池失效时触发顺序关断。

不间断电源可能还提供线性稳压源,防止电压波动。
UniqueWare 一种唯一识别技术。
UniqueWare Serialized 为带有用户定制数据的1-Wire EPROM芯片提供的工厂编程服务,能够为用户提供一个序列文件,用作硅标识符。
Universal Mobile Telecommunications System 请参考:UMTS
Universal Serial Bus 请参考:USB
UP Reset 请参考:微处理器监控器
UP Supervisor 请参考:微处理器监控器
Upconverter 请参考:上变频器
Upconverters 将频率转换到更高频段的频率转换器件,例如:数字广播卫星系统。
UPS 请参考:不间断电源
Upverter 请参考:上变频器
URL 统一的/通用资源定位 — 网站地址,例如:http://china.maximintegrated.com
USB 通用串行总线(USB):一种标准端口,将外设(如数码相机、扫描仪、键盘和鼠标)连接到计算机。USB标准支持三种数据传输速率:低速(1.5Mbps)、全速(12Mbps)、高速(480Mbps)。

Mbps = 每秒百万位。
UV 紫外线辐射。
UVLO 欠压锁定。
UWB 超宽带(UWB)是一种宽带(高于中心频率或500MHz 20%)通信技术。UWB通常用于短距离无线通信,也可以通过电线传输。超宽带的优势在于能够以较低功耗承载高速数据,干扰很小。

UWB是现代版的“脉冲”通信技术,通过产生非常窄的脉冲(脉冲波形)实现通信。由于其能量分布在较宽频带,没有明显的载波频率,所以也称为“无载波”或“基带”通信。

一个最原始的例子是:用一把金属锉刀接在电池的一端,电池另一端接电线。将电线在锉刀齿上摩擦,从收音机里可以听到电噪声。

FCC批准UWB介于3.1至10.6GHz之间(似乎没有涉及锉刀、电线等装置)。