电子工程术语和定义,以字母Q打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Q 请参考:Q值
Q Factor 用于衡量谐振电路(槽路)工作质量的参数。“高Q”值电路的谐振元件(电感和电容)通常呈低阻。具有非常低的阻尼(低损耗),很容易共振。高Q值电路的频率响应特性具有非常窄的带宽,以谐振频率为中心(频响曲线具有非常窄的通频带)。

Q = 2π * (每周期的储能/能量损耗)
Q-Injection 请参考:电荷注入
Q-Pump 请参考:电荷泵
Q100 请参考:AEC-Q100
QAM 正交调幅:一种用两个信号对两路正交(相差90度)载波进行幅度调制的方法,两路调制信号相组合。

常见应用有:PAL和NTSC彩色电视传输,色度编码到两路模拟信号(称为I和Q),调制正交的彩色载波。

调制解调器还利用这种方法提高所能承载的数据带宽(或者,更准确地说,使用带宽换取误码率或噪声抑制性能)。
QFN “四方、扁平、无引线”封装。
QFP 四方扁平封装,一种封装类型。
QPSK 正交相移键控(QPSK):一次调制两个比特的相移键控方案,选择四种载波相移的一种(0、90、180或270度)。相同带宽条件下,QPSK可承载传统PSK调制两倍的信息量。QPSK用于传输MPEG2视频信号的卫星通信、电缆调制解调、视频会议系统、蜂窝电话和其它数字通信。

请参考我们的QPSK设计指南:QPSK调制器

QRSS 准随机信号源。
QS-9000 QS-9000是汽车质量标准,已被ISO/TS16949:2002规范取代,适用于汽车工业元件供应商。
Qs9000 请参考:QS-9000
QSOP 四方小外形封装。
QSPI 请参考:SPI
Quadrature 两个具有相同频率的波形,相位相差四分之一周期(90°)。
Quadrature Amplitude Modulation 请参考:QAM
Quadrature Modulation 请参考:QAM
Quadrature Phase Shift Keying 请参考:QPSK
Quadriphase Phase Shift Keying 请参考:QPSK
Quality factor 请参考:Q值
Quantization 将输入信号的连续范围划分成若干个不重叠的子区,每一个子区指定一个离散值,信号位于给定子区时,提供一个与之相应的离散值输出。
Quaternary Phase Shift Keying 请参考:QPSK
QuERC 用于测量偏置和瞬态参数、仿真输出的软件,能够标记器件的工作上限。Maxim为ASIC客户提供Querc。
Quiescent 对于电子电路,静态表示没有驱动负载、输入没有周期性循环的电路状态。常用指标是“静态电流”,表示静态电路的电流损耗。