电子工程术语和定义,以字母K打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
k 1. 千:表示1000的公制单位。例如:1kHz表示1千赫兹(1000赫兹)。注意,k要用小写字母。

数字系统中,"K"或"k"常常用来表示210,即1024。这并非标准的表达形式,但却经常出现在一些文章中。Maxim网站采用大写“K”表示1024,小写“k”表示1000。这一规则仅限于一些新发表的文章。一些老的文章中可能也使用“k”。

2. 开氏温标:温度单位。零K氏度定义为绝对零度,273.15K度是零摄氏度。

开氏温标中的温度称作“凯尔文”,而不是“凯尔文度”。K符号为大写字母,没有度的符号。文中“kelvin”不用大写。
K-V-M 请参考:kVM
Kanal+ Kanal+支持允许VCR录制机顶盒(STB)以及电视的音频和视频信号,无需更改TV、STB和VCR后面的SCART连接。

请参考:应用笔记4522,"Low-Cost, Dual SCART Solution for Set-Top Boxes Also Has Optional Kanal+ Support"。

kb 千位。
kbps 请参考:带宽
kcmil 请参考:MCM
Keep-Out Area 请参考:排除区域
Keep-Out Zone 靠近CPU、GPU处理器或CPU、GPU处理器上的区域,由于受热管理、致冷和安装等因素的限制,电路板布局不能使用该区域。
Keyboard Video Mouse 请参考:kVM
kg 千克。
kHz 千赫。
kilobits 请参考:带宽
km 千米。
ksps 请参考:每秒采样率
kVA 请参考:VA
kVM 键盘视频鼠标:典型CPR使用的三根电缆的实际标准:一根用于键盘;一根用于监视器(视频);一根用于鼠标。另外,KVM开关表示将KVM连接至多台计算机的开关盒。
kW 千瓦(功率单位):1000瓦。
kWh 千瓦小时。