电子工程术语和定义,以字母J打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
J 请参考:焦耳
JALT 抖动衰减器门限。
JBOD 硬盘阵列:没有控制器的硬盘阵列。
JEDEC 电子器件工程联合会。
JFET JFET或结型场效应管,或JUFET是栅极由反向偏置的半导体结构成的一种FET (与通过金属栅极电场形成半导体结的MOSFET不同,这种MOSFET的栅极由一层很薄的绝缘层隔离)。

例如:p沟道JFET由p型硅沟道构成,沟道两端分别是“漏”极和“源”极。两极之间有n型材料,用于连接“栅”极。栅极上施加正电压将产生“耗尽层”,阻止源极与漏极之间的电流流通。
JITT 即时检测器。
Jitter 发送信号在时间或相位上的偏移,会导致误差及同步丢失。电缆越长、电缆衰减越大或数据速率越高,抖动就越大,也称作相位抖动、定时失真或码间干扰。

更多信息和详细说明,请参考:

Joule 焦耳(简称J):测量能量或做功的单位。在机械系统中,代表一个物体在1牛顿力的作用下移动1米的距离。

电子学中,其单位与能量相同,1焦耳代表1瓦特的功率作用1秒钟(瓦-秒);也可以表示为1库仑的电荷电势升高1伏特。
JPEG 联合图像专家组;更常见的是用来表示采用JPEG标准压缩的文件。
JUGFET 请参考:JFET
Junction Diode Sensor 用硅片上的PN结确定管芯温度。
Junction FET 请参考:JFET
Junction Temp Sensor 请参考:远端温度传感器
Junction Temperature Sensor 请参考:远端温度传感器
Just A Bunch of Disks 请参考:JBOD
JVM Java虚拟机。