电子工程术语和定义,以字母E打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
E 请参考:伏特
E1 一种在欧洲广泛使用的宽范围数字传输方案。其数据速率可达2.048Mbps。E1线路可从公共电信运营商处租用。
E2 一种可承载4路E1信号的线路,其数据速率高达8.448Mbps。
E3 一种在欧洲占主导地位的宽范围数字传输方案。其数据速率高达34.368Mbps。E3线可从公共电信运营商处租用。
EAM 电致吸收调制器:芯片级调制器件,通常集成在混合转发器,与激光器配合使用。
ECB 电控双折射。
ECL 射极耦合逻辑。
ECM 驻极体电容式麦克风。
EconoReset 一种最简单的微处理器监控电路,用于监视微处理器电源,一般只提供上电复位功能。
EconOscillator 由Maxim提供的低成本、表面贴装CMOS振荡器系列。EconOscillator无需外部晶体或定时器件,可用来代替基于晶体的振荡器。

有关EconOscillator产品的附加说明及特性。请参考:EconOscillator产品索引

EconOscillator是Maxim Integrated的商标。
EDFA 掺铒光纤放大器。
EDGE 改进的GSM增强数据速率:用于提高GSM网络容量及数据速率的增强调制技术。通常,EDGE可提供高达384kbps的数据速率。
EEPROM 电可擦除只读存储器。
Effective Number Of Bits 请参考:ENOB
Effective Series Inductance 请参考:ESL
Effective Series Resistance 请参考:ESR
EFT 电信号快速瞬变。
EIA 美国电子工业协会:其工作之一是负责制定电气与电子标准。
EIA-422 请参考:RS-422/RS-485
EIA-485 请参考:RS-422/RS-485
EIA-JEDEC 电子工业协会/电子器件工程联合会。
EIA232 请参考:RS-232
Electric Vehicle Service Equipment 请参考:EVSE
Electro-Absorption Modulator 请参考:EAM
Electromagnetic Interference 请参考:EMI
Electromotive Force 请参考:伏特
Electronic Digital Rheostat 请参考:Dallastat
Electronic Industries Alliance 请参考:EIA
Electrostatic Discharge 请参考:ESD
Embedded System 以计算机(通常是微控制器或微处理器)作为主要器件的系统。

通常,用户不会察觉计算机的存在,系统没有显而易见的应用软件、文件或操作系统。微波炉中的控制器、汽车引擎控制器等都是常见的嵌入式系统。
EMC 电磁兼容性:衡量电子设备“电磁干扰性能”的指标:设备既不会对相邻设备产生电磁干扰,也不会受相邻设备的电磁干扰的能力(在标准可接受的范围内)。
EMF 请参考:伏特
EMI 电磁干扰:由电磁辐射所产生的噪声干扰。

End Point 器件在极限温度或电压的特性。
ENDEC 编码器/解码器。
Energy Harvesting 能量收集(也称为功率收集或能量提取)系统用于从系统的工作环境捕获能量,将其转换成电能,从而使电子设备可以工作在没有常规电源供电的条件下,无需连线或频繁更换电池。

任何能量收集系统都需要一个充电电路,为储能电池充电并提供电源管理、稳压和保护。

系统可以从光照(由光伏电池收集能量)、振动或压力(由压电器件收集能量)、温度(由热电发生器收集能量)、无线,甚至是生化单元(例如,从血糖提取能量)获取能量。

更多信息请参见应用笔记5259:“Energy Harvesting Systems Power the Powerless”。

Energy Scavenging 请参考:能量收集
Enhanced Data Rates For GSM Evolution 请参考:EDGE
ENOB 有效位数:表示模/数转换器(ADC)性能的指标,其值与测试频率及信噪比有关。
EP 请参考:裸焊盘
EPON 以太网无源光网络。
EPROM 可擦除、可编程只读存储器。
Equivalent Series Inductance 请参考:ESL
Equivalent Series Resistance 请参考:ESR
ERC 消光比控制。
Error Vector Magnitude 请参考:EVM
ESBGA 增强型超球栅阵列(Amkor/Anam的商标)。
ESD 静电放电:指储存静电的释放。最常见的情况是:当电子设备与带电体接触时,可能出现高达数千伏的放电,导致器件损坏。

请参考下列应用笔记,这些应用笔记讨论了ESD的产生和对电子系统的危害,以及人体模型、机械模型的测试,IEC兼容性、设计方案等内容。

ESD Protected 请参考:ESD防护
ESD Protection 指在IC输入及输出引脚增加一些器件,防止内部电路受静电放电的影响而损坏。

请参考:ESD保护
ESF 扩展超帧:一种DS1成帧格式,其中24个DS0时隙与一个编码成帧位组成一帧,重复24次构成一个超帧。
ESL 有效/等效串联电感:指电容或电阻中的寄生电感。
ESP 扩展堆栈指针。
ESR 有效串联电阻(或等效串联电阻,或ESR)是电容器等效电路的电阻值。

一个电容器可以等效为一个理想电容与一个电阻、一个电感串联的模型,电阻值即为ESR。
Ethernet 基于异步帧结构的网络协议,以太网帧结构利用基本的寻址和误码检测机制提供灵活的有效载荷传输。
Euroconnector 请参考:SCART
EV 1. 电动车。

2. 评估,见“评估板”。

EV Kit 请参考:评估电路
Eval Kit 请参考:评估电路
Evaluation Kit 评估板(EV kit,开发板):安装了集成电路和支持元件的印刷电路板,所构成的工作电路用于器件评估和开发。绝大多数评估板经过完全安装与测试。

EVKIT:用于表示Maxim评估板的型号尾缀。

Dallas Semiconductor,Maxim的子公司,常用“开发板”这一名称。

请参考Maxim评估板评估板软件列表
Evaluation System 请参考:EVSYS
EVKIT 请参考:评估电路
EVM 误差向量幅度:理想波形与测量波形之差,称为误差向量,通常与QPSK等M-ary I/Q调制方案有关,且常以解调符号的I/Q“星状”图表示。另请参考:Phase Noise and TD-SCDMA UE Receiver
EVSE EVSE是电动车供电设备的缩写,通常指充电站。

参见应用笔记5348:G3-PLC Technology Finally Makes Charging an Electric Vehicle Smart

EVSYS 评估系统:包含接口板(用于连接PC机)和Windows评估板软件的评估板。

EVSYS:用于表示Maxim评估系统的型号尾缀。

Exposed Pad 有些封装具有裸露焊盘,用来改善器件散热的焊盘。通常为非电气绝缘,可根据电连接要求将其接地或电源。
Exposed Paddle 请参考:裸焊盘
Extended Superframe 请参考:ESF