电子工程术语和定义,以字母0-9打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1-Wire 单线(加地线)通信协议。

更多信息,请参考:

1-Wire Master 1-Wire接口主机控制器。
10GbE 10吉比特以太网。
1394 请参考:FireWire
1451.4 请参考:传感器电子数据表
1Wire 请参考:1-Wire
2nd Harmonic Distortion 请参考:二次谐波失真
3.579545MHz 请参考:彩色副载波
3G 第三代移动电话协议,支持更高的数据速率,用于非语音信号的传输,例如:多媒体和互联网接入。
3GPP 第三代移动通信合作项目,蜂窝电话技术协作www.3gpp.org/ (English only)。
3GPP2 请参考:3GPP
4-PSK 请参考:QPSK
488 请参考:GPIB
802.11 用于规定固定、便携终端及局域网移动站之间1Mbps和2Mbps无线互连的媒体访问及物理层规范的IEEE标准。
802.11a 管理5GHz OFDM系统部署的IEEE标准,它规定无线UNII b物理层的实现。
802.11b 工作于2.4GHz并能提供11Mbps最大数据传输速率的无线局域网(WLAN) IEEE国际标准。
802.11g 描述无线组网方法的推荐标准,用于2.4GHz无线频段(ISM:工业、科学及医用频段) WLAN,其数据传输速率高达54Mbps。
802.16 请参考:WiMax