电子工程术语定义:UART

术语表:UART 

定义

通用异步接收器-发送器:将并行数据转换成串行数据的IC,以便传输;将接收到的串行数据转换成并行数据。

请参考:与UART相关的应用笔记
相关型号
  • MAX3140 - SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器
  • MAX3110E - SPI/MICROWIRE兼容的UART及±15kV ESD保护、RS-232收发器,内置电容
  • MAX3100 - SPI/MICROWIRE兼容UART
  • MAX3111E - SPI/MICROWIRE兼容的UART及±15kV ESD保护、RS-232收发器,内置电容

按字母顺序查找术语:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ