电子工程术语定义:

术语表: (local-temperature-sensor)

定义

集成电路内部用于检测本身管芯温度的单元或功能电路。
同义词
  • Integrated Temperature Sensor
关键词

本地, 内部, 温度, 热管理, 集成
相关型号
  • MAX6608 - 低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装
  • MAX6677 - 低电压、1.8kHz PWM输出的温度传感器
  • MAX6666 - 高精度PWM输出温度传感器
  • MAX6607 - 低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装
  • MAX6613 - 低电压模拟温度传感器,SC70封装
  • MAX6667 - 高精度PWM输出温度传感器
  • MAX6676 - 低电压、1.8kHz PWM输出的温度传感器
  • MAX6605 - 低功耗模拟温度传感器,SC70封装
  • MAX6672 - PWM输出的温度传感器,SC70封装
  • MAX6612 - 高输出变化率、低功耗、模拟温度传感器,SC70封装
  • MAX6611 - 高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
  • MAX6673 - PWM输出的温度传感器,SC70封装
  • MAX6610 - 高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
  • DS60 - 模拟温度传感器
另请参考
按字母顺序查找术语:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ