电子工程术语定义:比较器

术语表:比较器 (comparator)

定义

比较器的功能是接受两路模拟信号输入、通过比较输入产生一路二进制输出信号, 表示哪一路输入电压较高。如果同相端(+)输入高于反相端(-)输入,输出为高电平;如果反相端(-)输入高于同相端(+)输入,输出为低电平。

从一定意义上讲,比较器类似于一个1位ADC。

没有负反馈环路的运算放大器既是一个简单的比较器。较高的电压增益能够使其分辨出极小的输入电压之差。但是,运算放大器的这种应用速率很低,而且缺少一些特殊功能,例如:滞回、内部基准等。

应用笔记886: 比较器的合理选择详细介绍了比较器的工作原理、性能指标、共同特性, 以及如何为您的设计选择最合适的比较器。
同义词
  • comp
关键词

比较器
相关型号
  • MAX983 - 超低功耗、漏极开路输出、单/双电源比较器
  • MAX986 - 微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
  • MAX9010 - SC70封装、5ns、低功耗、单电源、高精度TTL比较器
  • MAX9075 - 低成本、超小型、3µA、单电源比较器
  • MAX917 - SOT23封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准
  • MAX919 - SOT23封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准
  • MAX923 - 超低功耗、单/双电源比较器
  • MAX933 - 超低功耗、低成本比较器、内置2%电压基准
  • MAX961 - 单/双/四路、超高速、+3V/+5V、超摆幅比较器
  • MAX973 - 超低功耗、漏极开路输出、单/双电源比较器
  • MAX998 - 单/双/四路、SOT23封装、单电源供电、高速、低功耗比较器
另请参考
按字母顺序查找术语:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ