电子工程术语定义:TINI

术语表:TINI 

定义

TINI®是Maxim面向消费类应用的高集成度方案产品的商标。该系列产品包括SoC (片上系统)和编解码器,将多项功能集于一体,大幅降低电路板面积。具体包括:
  • TINI电源SoC集成了应用处理器和基带处理器所需的供电电路,以及主要的混合信号功能,例如:音频、电池管理和触摸屏控制。这些电源SoC允许移动平台系统设计人员将模拟电路的占位面积缩小一半。
  • TINI音频编解码器(MAX98089、MAX98095)集多个高性能音频电路和Maxim专有的FlexSound®处理器于一体。这些音频编解码器使设计人员能够在应对移动产品高集成度挑战的同时提供最佳的听觉享受。
  • TINI触摸屏控制器SoC (MAX11871)集成业内最高SNR的电容式触摸屏模拟前端(AFE),MAXQ® CPU处理所有后台任务,提供定制的DSP协处理器。集成超窄带AFE在无需任何外部元件的前提下抑制交流充电器和LCD的噪声,突破了产品设计的瓶颈。
TINI是Maxim Integrated的注册商标。
注:微型网络接口现称为MxTNI
关键词

TINI, 集成, SoC
相关型号
  • MAX98089 - 音频编解码器,带有FlexSound处理器
  • MAX98095 - 带有FlexSound处理器的音频集线器
  • MAX11871 - TINI互电容式触摸屏控制器SoC
另请参考
按字母顺序查找术语:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ