电子工程术语定义:频率窗口

术语表:频率窗口 (Frequency Bin)

定义

频谱(FFT)图中频率轴的频率间隔或分辨率,通常取决于采样速率和数据记录的数量(采样点)。功率谱中的频率点或线为NRECORD/2,其中NRECORD是信号在时域的采样点数。

功率谱中的第一个频点始终为直流(频率 = 0),最后一个频点为fSAMPLE/2 - fSAMPLE/NRECORD。频点采用相等的间隔fSAMPLE/NRECORD,通常用频率窗口或FFT窗口表示。窗口(Bin)可以由数据转换器的采样周期计算:
Bin = fSAMPLE/NRECORD = 1/(NRECORD x ΔtSAMPLE)
例如:我们可以作用82MHz的采样频率,取得8192个数据记录,频率间隔为10kHz。
另请参考
按字母顺序查找术语:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ