电子工程术语定义:风扇控制器 - PWM

术语表:风扇控制器 - PWM (Fan Controller - PWM)

定义

根据温度或系统命令,利用脉宽调制(PWM)电压改变冷却风扇转速及气流的集成电路。
同义词
  • PWM风扇控制
  • 数字风扇控制
关键词

风扇控制, 速率, 速度, 降低, 冷却, 风扇
相关型号
  • MAX6676 - 低电压、1.8kHz PWM输出的温度传感器
  • MAX6667 - 高精度PWM输出温度传感器
  • MAX6673 - PWM输出的温度传感器,SC70封装
  • MAX6672 - PWM输出的温度传感器,SC70封装
  • MAX6666 - 高精度PWM输出温度传感器
  • MAX6677 - 低电压、1.8kHz PWM输出的温度传感器
另请参考
按字母顺序查找术语:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ