设计指南 5036

校准电路


摘要 : 本应用笔记讨论了数字校准的优势,并给出了一些常见的校准电路实例。

校准的目的是获得更精确、更安全并且成本合理的设计方案。生产厂商利用校准手段能够以合理的价格提供“完美”器件。Maxim提供众多数字校准产品,支持快速的自动测试和调整。
本文给出的电路实例有助于节省开发时间,加速方案实施。多数工程师只需在一个电路上花费少许时间,即可得到满足其特定应用的电路设计。点击相应链接,可得到相关设计的应用笔记或数据资料等详细信息。
电子校准能够在大多数应用中降低系统成本,消除生产过程的误差并允许使用低成本元件,有助于缩短产品测试时间,降低产品返还率,有效提高可靠性。另一方面,还有助于改善用户对产品的满意度,降低生产成本、提高生产效率。
越来越多的产品利用数控校准器件和数字电位器替代机械电位器,以消除人为误差。从而加速产品测试、降低成本。另外,数字器件不受震动、灰尘、污物、潮湿等因素的影响,而这些因素往往会导致数字电位器失效。小尺寸的电子校准器件还能够有效节省电路板面积,有利于便携产品设计。
本应用笔记给出了一些特定应用的校准电路,有关校准设计的注意事项和工具,请访问:china.maximintegrated.com/cal

校准应用电路

ADC

参考应用笔记2013:“通过调整基准电压提高ADC精度”。
参考应用笔记4617:“ADC输入转换器”。
参考应用笔记647:“利用比较器/DAC组合解决数据采集问题”。

放大器支持

参考应用笔记184:“利用DS1669实现数控相移”。
参考应用笔记558:“技术简介2:数控双极性放大器”。
参考应用笔记3846:“数控文氏桥振荡器电路分析”。
参考应用笔记4344:“电源调整与虚拟地”。
参考应用笔记4348:“降低精密放大器的电压失调”。
参考应用笔记429:“利用MAX532 DAC实现可编程增益放大器”。

电流源

参考应用笔记3464:“软件可编程高精度电流源”。
参考应用笔记3748:“利用DS4303或DS4305构建精密电流源”。
参考应用笔记4474:“4.096V、80mA精密基准”。
参考应用笔记1010:“校准激光驱动器:POT和DAC”。

DAC

参考应用笔记807:“加载/感应DAC应用”。
参考应用笔记647:“利用比较器/DAC组合解决数据采集问题”。

滤波器

参考应用笔记3077:“利用数字电位器实现数控低通滤波器”。

LCD偏置

LED

复用器

参考应用笔记261:“校准复用器简化系统校准设计”。

电源

参考应用笔记818:“便携应用中的数控DC-DC转换器”。
参考应用笔记3657:“6nV/√Hz 超低噪声LDO”。
参考应用笔记4101:“区分数字电位器的性能”。
参考应用笔记818:“便携应用中的数控DC-DC转换器”。

传感器支持

参考应用笔记3426:“电阻电桥基础:第一部分”。
参考应用笔记4022:“MAX1452非线性修正应用电路”。
参考应用笔记807:“加载/感应DAC应用”。

VCO

参考应用笔记2095:“利用外部电阻减小电位器负载”。
参考应用笔记3846:“数控文氏桥振荡器电路分析”。

电压基准

参考应用笔记430:“利用电压基准补偿热电偶冷端”。
参考应用笔记3531:“将基准源噪声减半”。
参考应用笔记4494:“在数据转换系统中校准增益误差的方法”。
参考应用笔记3657:“6nV/√Hz 超低噪声LDO”。

参考文献

如需了解校准设计的更多信息和工具,请访问:china.maximintegrated.com/cal