设计指南 4075

如何将DS1864的电流DAC转换成电压DAC


摘要 : 本文介绍了如何利用一个标准器件,将DS1864 SFP激光控制器/监测器中的电流DAC转换成电压输出。

电流DAC

DS1864包含两个8位吸电流DAC,可选择1.5mA或0.5mA满量程范围。DAC输出电压必须介于0.7V和DS1864的VCC之间。

电流到电压的转换

利用配置成差分放大器的运算放大器将0.5mA满量程电流输出转换为1V满量程电压输出(图1)。

图1. 电流至电压转换电路
图1. 电流至电压转换电路

紧凑方案

利用晶片级封装的运算放大器和0201电阻可以提供最紧凑的解决方案,可以选择采用1.5mm x 2mm 10焊球UCSP™封装的MAX4233

计算输出电压

通过式1计算输出电压:

式1

按照图1中的元件值,可以计算出0.5mA DAC输出电流对应的最大输出电压为1.005V。为减小失调和增益误差,请使用容限为1%的电阻。另外,需合理选择R1电阻,使DAC引脚的电压不要低于0.7V。