解决方案指南 7426

USB-C和USB供电解决方案


摘要 :

每个电子市场都在快速采用最新的USB Type-C®和USB供电(USB-PD)规范。新USB Type-C电缆和连接器极大地简化了智能手机和超薄便携式计算机等电子设备的互联和供电。随着消费(图1)、医疗、汽车和工业应用等领域电池供电设备的激增,USB-C越来越多地成为设备充电和供电的首选通用标准。USB-C规范支持充电,图1。消费领域应用中的USB-C电缆支持最高15W,而USB供电(PD)则扩展至高达100W充电,包含各种设备。相应地,要求电源管理系统提供更多的功能,而每种新型便携式设备变得越来越小、越来越轻。本设计指南回顾USB Type-C架构及其相关的技术挑战。然后通过多项实例,提出解决电源管理、保护、电压调整等领域挑战的新方案。

USB-C-and USB Power Delivery Solutions Guide