应用笔记 957

调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频混频器


摘要 : 本应用笔记介绍了MAX2681混频器调谐在1575MHz GPS工作频率时的元件参数和测试性能,评估板电路提供10.5dB的转换增益和-0.8dBm的输入三阶截点(IIP3)。

更多信息:

MAX2681是一款微小的、低成本、低噪声下变频混频器,针对低电压、低电流应用设计,非常适合便携式通信产品。MAX2681能够将400MHz至2500MHz的输入射频(RF)信号下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收器的输入RF信号频率为1575MHz,假设IF频率为70MHz、采用高端本振(LO)注入(fLO = 1645MHz),MAX2681可提供+10.5dB的增益、噪声系数为9.6dB、IIP3为-0.8dBm,+3.0V供电时电源电流为8.8mA,元件参数和电路图如图1所示。

关于MAX2681在900MHz、1950MHz或2450MHz的应用,以及其它更多的器件信息可参考MAX2680/MAX2681/MAX2682数据资料。如需获得更高的输入IP3,参考应用笔记890:"用于GPS接收机的硅锗(SiGe)下变频器"。

图1. MAX2681评估板电路
图1. MAX2681评估板电路

表1. MAX2681 GPS性能
VCC = +3.0V, fRF1 = 1575MHz, fRF2 = 1576MHz, fLO = 1645MHz, PLO = -5dBm, fIF = 70MHz
Parameter
Measure Performance
Conversion Gain
+10.5dB
Noise Figure
9.6dB
Input Third-Order Intercept Point
-0.8dBm
RF Input Return Loss
-19.3dB
Supply Current
8.8mA

注意:这里没有考虑PCB的损耗。