应用笔记 819

用于电信/数据通信的隔离式电源


摘要 : 本文介绍了一个用于电信产品的50W开关电源方案,这款高频正激转换器电源能够提供隔离的5V/10A输出,具有1%的电源和负载调节系数。对比反激和buck转换结构后选择使用buck转换器拓扑。采用MAX5003控制器IC,文中介绍了该器件的特性和应用电路,给出了重要的测试波形并对相关内容进行讨论;详细介绍了电源变压器,讨论了输入、输出和反馈电路。提供详细的性能测试和PCB布局。