应用笔记 5143

DS323x系列实时时钟性能比较

By: Hrishikesh Shinde

摘要 : 本文介绍了Maxim的几款实时时钟(RTC)芯片,列出了DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35之间的性能差异,以帮助用户找到最合适的解决方案。重点讨论了DS2131M内置微机电系统(MEMS)谐振电路的时钟方案,用于替换晶振方案。

Maxim是实时时钟(RTC)产品的引领者,已经设计了多款在市场上炙手可热的实时时钟产品。这些产品提供完全集成的高精度、温度补偿RTC方案。多数情况下,RTC的精度主要取决于晶振频率随温度的变化。因此,对晶体进行高精度的温度补偿能够提高这些器件的时钟精度。

本文列出了几款RTC (DS3231DS3232DS3234DS32B35DS32C35)的性能差异,帮助用户查找合适的器件。本还重点讨论了内置MEMS谐振器的DS3231M,用于替代晶振方案。

DS3231

DS3231是一款精密的I²C接口实时时钟,集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体,以下列出了这款器件的关键参数:

  • 0°C至+40°C范围具有±2ppm精度
  • -40°C至+85°C范围具有±3.5ppm精度
  • 电池备份输入用于支持连续计时
  • 工作温度范围:
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 低功耗
  • RTC提供秒、分钟、小时、星期、日期、月、年计时,并具有闰年补偿,有效期至2100年
  • 每天两次闹钟设置
  • 可编程方波输出
  • 快速(400kHz) I²C接口
  • 3.3V工作电压
  • 数字温度传感器输出:±3°C精度
  • 低电平有效RST输出/复位按键去抖输入
  • 美国保险商实验室(UL)认证

DS3231M

DS3231M是业内首款内置MEMS、带温度补偿的RTC,允许器件用于强烈震动的场合,不会由于晶体失效而导致产品故障。器件采用节省空间的8引脚、150mil SOIC封装。

DS3232

DS3232是一款集成了晶体和静态RAM的精密I²C实时时钟,类似于DS3231,但进行了少许修改:

  1. I²C超时检测,该功能可以限制I²C接口的最低工作频率。

  2. 32kHz输出驱动器更改为推挽输出,省去一个外部上拉电阻,节省空间。能够加快时钟的边沿速度,降低器件功耗。

  3. 电池切换时,可通过BB32kHz位选择使能/禁止32kHz输出。

  4. DS3232的32kHz输出在关闭状态下驱动至低电平;DS3231的32kHz输出在关闭状态下为高阻输出。

  5. DS3232内部可通过2个CRATE位控制温度转换速率,这些位用于控制器件的采样率。采样率决定了对温度传感器进行数字转换的频率,以及补偿振荡器的时间间隔。降低采样率则降低了温度传感器的工作频率,从而降低整体功耗。

  6. DS3232具有236字节电池备份SRAM。

DS3234

DS3234是一款集成了晶体和SRAM的带SPI™接口的高精度RTC,功能类似于DS3232,但进行了以下修改:

  1. 地址和数据通过SPI双向接口传输。

  2. 集成256 字节电池备份SRAM。

DS32B35和DS32C35

DS32B35和DS32C35采用与DS3231相同的管芯,但这些器件进行了以下几项修改:

  1. 增加FRAM管芯用于存储独立的I²C从机地址,应用笔记3886:“DS32X35带有铁电随机存取存储器的高精度实时时钟(RTC + FRAM)所具备的优势”解释了FRAM相比其它存储器类型的优势。DS32B35具有2KB FRAM,而DS32C35具有8KBFRAM。

  2. SDA和SCL两个I²C接口引脚在封装内部连接在一起,外部可能也要连接起来。

  3. 两个管芯的VCC在内部连接在一起,外部可能也要连接起来。

  4. 两个管芯的GND在内部没有连接在一起,必须在外部通过适当引线连接在一起,以确保正常工作。

表1列出了DS323x系列产品之间的主要差异。

表1. DS3231/DS3231M/DS3232/DS3234/DS32B35/DS32C35的主要差异
Part I/O User RAM Alarms Reset Output SQW Freq Osc. Stop Flag Thermal Sample Rate Battery Backup
DS3231 I²C 2 Yes 1Hz, 1.024kHz, 4.096kHz, 8.192kHz Yes Programmable Yes
DS3232 I²C 236B SRAM
DS3234 SPI 256B SRAM
DS32B35 I²C 2KB FRAM
DS32C35 I²C 8KB FRAM
DS3231M I²C 1Hz

结论

该应用笔记列出了DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35之间的性能差异,帮助用户选择适当的解决方案。重点讨论了基于MEMS的DS3231M,详细信息,请参考应用笔记504:“Design Considerations for Maxim Real-Time Clocks”。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 5143:
应用笔记 5143,AN5143, AN 5143, APP5143, Appnote5143, Appnote 5143