应用笔记 4944

布线指南:提高汽车电源性能、降低电磁辐射

By: Jon Wallace

摘要 : 使用高频开关稳压器时,好的汽车电源PCB布线可以提供更干净的输出,并且简化EMI测试中的调试工作。本文以MAX16903/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得最佳的性能,并降低辐射。

类似文章于2012年1月19日发表在:John Day's Automotive Electronics News

引言

使用高频开关稳压器(如MAX16903/MAX16904)时,好的汽车电源PCB布线可以提供更干净的输出,并且简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文以MAX16903/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。

布线通用规则

  1. 将输入电容C3、电感L1和输出电容C2形成的环路面积保持在最小。
  2. BIAS输出电容(C4)尽可能靠近第13引脚(BIAS)和第14引脚(GND)放置,引脚和电容之间不要出现过孔。这是IC的模拟电源输入,阴线上的任何电感都会在BIAS电源引入噪声,从而增大LX输出的抖动。
  3. 使用尽可能短的引线。

优化AC-DC电流路径

为了尽可能降低电磁辐射,MAX16903/MAX16904外围元件的布局非常关键。电流跃变的路径称为交流路径,出现在开关ON/OFF操作时。开关接通/断开(ON/OFF)之后,电流路径的电流为直流路径。

交流路径

MAX16903同步DC-DC转换器的开关电流通路需要3个无源元件(C2、C3、L1),这三个元件对电磁辐射和器件性能的影响非常大。图1图2给出了ON、OFF周期的电流路径;图3说明了出现最高di/dt的两个电流路径的差异。应优先考虑C3的布线,其次是L1和C2的布线。
图1. PMOS导通状态下的OUT2电流路径
图1. PMOS导通状态下的OUT2电流路径
图2. DMOS导通状态下的OUT2电流路径
图2. DMOS导通状态下的OUT2电流路径
图3. OUT2交流路径的差别
图3. OUT2交流路径的差别

自举交流路径

MAX16903/MAX16904 DC-DC转换器使用了一个高边DMOS管,要求在LX引脚(DMOS源极)产生高于5V的电压。为了产生该电压,需要在LX/BST引脚之间连接一个自举电容(图4),DMOS处于OFF期间,5V BIAS稳压器对自举电容C1充电;BIAS输出还为误差放大器供电。因此,须尽可能保持干净(低噪)的BIAS,以免对误差放大器造成负面影响,在C4和MAX16903/MAX16904之间保持尽可能小的电感,C4应尽可能靠近14脚(GND)和13脚(BIAS)放置,不要增加过孔。
图4. 自举电容交流路径
图4. 自举电容交流路径

扩频

对于改善布线也无法通过用户测试的情况,可以定制具有时钟扩频的MAX16903/MAX16904产品,具有扩频功能的器件与标准版本的器件相比能够使FM频带的噪声降低15dB。有关定制扩频版本器件的流程,请参考数据手册中的相关说明。

举例:两层PCB板布线,器件采用TSSOP封装

图5图6按照上述布线原则设计电路板,采用两层板。
图5. 两层板布线(顶层),器件为TSSOP封装
图5. 两层板布线(顶层),器件为TSSOP封装
图6. 两层板布线(底层),器件为TSSOP封装
图6. 两层板布线(底层),器件为TSSOP封装

举例:两层板布线,器件采用TDFN封装

图7图8给出了一个两层板的布线示例。
图7. 两层板布线(顶层),器件为TDFN封装
图7. 两层板布线(顶层),器件为TDFN封装
图8. 两层板布线(底层),器件为TDFN封装
图8. 两层板布线(底层),器件为TDFN封装

主电源滤波

主电源滤波非常重要,因为进入模块之前最后一个降低电磁辐射的机会。对于高频开关稳压器,如MAX16903,传导辐射大多出现在FM频段(76MHz-108MHz)。为了降低辐射,可以增加一个在此频带具有较高阻抗的铁氧体磁珠,或者是谐振频率大于108MHz的电感。

结论

针对开关稳压器MAX16903 (图9)外围元件的合理布局,有助于从源头降低噪声和电磁辐射,有助于节约项目评估阶段的宝贵时间,简化设计。
表1. 元件列表
Designation Qty Description
C1 1 0.1µF, 10V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor
C2 1 10µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitor
C3 1 4.7µF, 50V ±10% X7R 1210 ceramic capacitor
C4 1 2.2µF, 10V ±10% X7R 0805 ceramic capacitor
R1, R2 1 20kΩ ±1% 0402 resistors
L1 1 LPS3015-472MLB 4.7µH inductor
U1 1 MAX16903/MAX16904 Low-IQ DC-DC Converter
图9. 用于PCB布板的原理图
图9. 用于PCB布板的原理图
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4944:
应用笔记 4944,AN4944, AN 4944, APP4944, Appnote4944, Appnote 4944