应用笔记 4939
如何利用Maxim的环境光传感器进行EOC检测
摘要 : 本应用笔记主要说明如何利用Maxim环境光传感器的中断引脚实施EOC (转换结束)检测,以改善传感器对测量值的响应时间。
引言
Maxim的MAX44007和MAX44009高性能环境光传感器,在单一芯片集成了光电二极管、模拟前端(AFE)、两路高分辨率模/数转换器(ADC)、数字比较和数据格式化处理电路及I²C接口功能。这些光传感器具有业内领先的低工作电流(0.65µA)、ICC低工作电压(1.8V)、超低光敏感度,采用2mm x 2mm x 0.6mm小尺寸封装。当光积分时间为100ms的倍数(如:100/200/400/800ms)时,这些环境光传感器能够很好地抑制50Hz/60Hz噪声干扰。然而,多数情况下,很多应用需要一个转换完成信号,在可靠读取环境光传感器信息时避免不必要的延迟。本应用笔记主要介绍如何使用器件的中断引脚提供转换完成指示,详细说明I²C寄存器的设置方法。
寄存器
光传感器的I²C寄存器如表1所示。Register | Bit | Register address | Power-on reset state | R/W | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
Status | |||||||||||
Interrupt status | — | — | — | — | — | — | — | INTS | 0x00 | 0x00 | R |
Interrupt enable | — | — | — | — | — | — | — | INTE | 0x01 | 0x00 | R/W |
Configuration | |||||||||||
Configuration | CONT | MANUAL | — | — | CDR | TIM[2:0] | 0x02 | 0x03 | R/W | ||
LUX reading | |||||||||||
LUX high byte | E3 | E2 | E1 | E0 | M7 | M6 | M5 | M4 | 0x03 | 0x00 | R |
LUX low byte | — | — | — | — | M3 | M2 | M1 | M0 | 0x04 | 0x00 | R |
Threshold set | |||||||||||
Upper threshold High byte |
UE3 | UE2 | UE1 | UE0 | UM7 | UM6 | UM5 | UM4 | 0x05 | 0xFF | R/W |
Lower threshold High byte |
LE3 | LE2 | LE1 | LE0 | LM7 | LM6 | LM5 | LM4 | 0x06 | 0x00 | R/W |
Threshold timer | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 | 0x07 | 0xFF | R/W |
实现转换完成检测
实施依据是,只有当ADC产生有效数据(例如,ADC转换结束)时,IC内部才会触发中断逻辑。在ADC转换期间/积分时间内,中断检测逻辑将忽略I²C寄存器设置的变化。如果寄存器设置为不考虑转换结果而触发中断,例如,所设置的下限高于上限时,可通过监测中断引脚获得转换完成信号。下面,按步骤详细说明一个算法示例。
第一步 配置寄存器,快速访问。
向配置寄存器0x02写入1100 0111,将寄存器配置为以下非默认参数:第二步 配置寄存器,转换结束时立即、强制触发中断。CONT = 1:立即转换和连续转换
MANUAL = 1:允许手动调整积分时间
TIM = 111:将积分时间设置为最小值 = 6.25ms
写入下限高字节 = 1111 1111第三步 保持在“等待”状态,直到用户启动有效转换。
写入上限高字节 = 0000 0000
写入门限定时器 = 0000 0000
在此期间,忽略任何来自寄存器的中断触发信号。第四步 收到用户命令后,启动有效转换过程。
向配置寄存器写入1000 0000,实现寄存器的自动量程设置和连续转换配置。第五步 重复第三步。
读取中断状态寄存器0x00,清除任何中断条件。/INT引脚应置为高电平。
检测/INT引脚,等待中断触发信号(注意:由于第一步中的TIM设置,最长等待时间为6.25ms)
随后,即可开启光传感器测量。
读取中断状态寄存器0x00,清除任何中断条件。/INT引脚应为高电平。
当前转换过程完成后,写入1100 0111,将寄存器的积分时间重新设置为6.25ms。
检测/INT引脚,等待中断触发信号,引脚将发出转换结束信号,可读取有效的光强测量数据。