应用笔记 4893

非易失存储器的替代规则


摘要 : 本文介绍替代现有设计中非易失(NV)存储器的基本规则。

引言

为了继续支持Maxim早期非易失(NV)存储器的设计,公司简化了几种存储器产品替代方案。依据不同产品,有些用户可能不得不更改将来的采购计划,有些客户则无需更改计划。

许多客户对替代现有设计中的非易失存储器的通用规则有疑问,本文可以解决其中的多数问题。随着存储器容量、生产工艺的改进,Maxim将坚持提供最适当的替代元件。

存储器技术的发展和现有设计

传统设计中,存储器件用于满足系统原始设计、生产的性能要求。随着时间推移,这些存储器件的性能随着IC设计、工艺的提高而大大改善。同时,如果不经过工程处理,原始系统的性能需求可能不会改变。庆幸的是,新一代、高速存储器件同样能够支持老产品、低速应用。

NV SRAM型号标识

Maxim器件中的1220、1225、1230代表什么?

器件型号中,DS之后的数字表示存储器容量和I/O配置。

选择不恰当的器件型号会导致系统故障,最好使用与原产品或系统材料清单(BOM)中标注相同的型号,不要选用替代产品。

Part number Memory density Configuration
DS1220 16kb 2k x 8b
DS1225 64kb 8k x 8b
DS1230 or DS1330 256kb 32k x 8b
DS1245 or DS1345 1024kb 128k x 8b
DS1249 2048kb 256k x 8b
DS1250 or DS1350 4096kb 512k x 8b
DS1265 8192kb 1024k x 8b
DS1270 16384kb 2048k x 8b

型号(例如,DS1225Y、DS1230W、DS1245AB)中,Y、W、AD和AB分别表示什么?

NV SRAM型号中,连字符前面的字母表示器件的电源容差或工作电压范围。根据型号的不同,5V ±10%产品标注为Y或AD;5V ±5%产品标注为AB;3.3V产品标注为W。

错误地选择不同电源容差的器件,会导致系统故障。需使用与原产品或系统BOM中标注相同电源容差的器件,不要错误地用其他器件替代。

型号尾缀中的编号代表什么?

器件型号中,连字符之后的数字称为产品的“尾缀编号”,代表器件的速度。表示器件的读取时间(tRC),从读请求到出现数据的最长时间,单位为纳秒(ns)。例如,某个器件标示为“-200”,则表示器件在不超过200ns的时间内响应读请求。

由于“-70”存储器在不到70ns的时间内响应读请求,所以,可以用速率更高的器件(-70)替代任何低速器件(-85、-100、-120、-150或-200,编号数值较大)。

IND代表什么?

字符IND在NV SRAM器件中表示器件的工作温度范围为:-40°C至+85°C (工业级)。

不含字符IND的NV SRAM产品,额定工作在0°C至+70°C (商业级)温度范围。

由于工业级温度范围更宽,完全覆盖商业级温度范围,所以,工业级温度器件同样可以用于商业级温度范围。

:商业级温度器件不能满足工业环境的要求。

字母+或#代表什么?

按照国际法规,全球范围已开始逐步禁止使用锡铅合金的焊料和/或电镀材料。Maxim的器件封装及运输包装都标示了RoHS兼容产品。

含有加号(+)的产品表示无铅(Pb),100%满足RoHS标准。

含有井号(#)的产品表示符合RoHS要求,可能含有微量的铅,但拥有RoHS豁免权。

如需确定器件的原始材料成分,请在搜索引擎中输入基本型号,然后选择所要求的变量设置,请参考:查找无铅/RoHS产品及组成成份数据

升级为更高容量存储器件,系统性能会提高吗?

不会。更高的存储容量意味着能够保存更多的程序和/或数据,但需升级软件/固件才可充分利用存储器容量。如果没有更改设计,器件可正常工作,但不可操作更多的存储空间。这种升级并不像更换PC的动态存储卡有效,更多信息请咨询设备制造商(OEM)。

升级为更高速率的存储器件,系统性能会提高吗?

不会。系统性能基于微处理器和系统时钟的速率。

总结

定购信息中的型号表示产品的读取时间(额定指标)。

高速器件(读取时间短,型号尾缀数值较小)可用于替代低速器件(读取时间长,尾缀数值较大)。

工业级温度的器件可以替代商业级温度器件。

替代规则和实例

  • 使用相同的型号(例如,型号DS1230Y-200)。
  • 使用相同电源容差的器件(例如,DS1230Y-200)。
  • 使用型号中具有最小尾缀数值的器件(最佳性能,例如,DS1230Y-70+)。
  • 如果允许,在组装电路板的过程中使用符合RoHS标准的版本(例如,DS1230Y-70+)。
  • 工业级温度器件(IND)可以用于商业温度范围(例如,DS1230Y-70IND+)。
  Original component speed grade
-70 -85 -100 -120 -150 -200
OK to substitute using a -70? Yes Yes Yes Yes Yes Yes
OK to substitute using a -85? No Yes Yes Yes Yes Yes
OK to substitute using a -100? No No Yes Yes Yes Yes
OK to substitute using a -120? No No No Yes Yes Yes
OK to substitute using a -150? No No No No Yes Yes
OK to substitute using a -200? No No No No No Yes