应用笔记 4639

高性能同时采样ADC在工业多通道数据采集系统(DAS)的传感器信号调理中的应用

By: Joseph Shtargot

摘要 : 本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高性能ADC之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用MAX11046、MAX1320、MAX1308等多通道、高精度ADC时,如何选择外围器件,优化系统性能,文中给出了原理图。