应用笔记 4446

利用MAX4928切换DisplayPort热插拔检测信号


摘要 : MAX4928A/B为DisplayPort™开关,主要用于PCIe®和DisplayPort之间的信号切换。来自DisplayPort监视器或DisplayPort显示屏的热插拔检测(HPD)信号与控制集线器以及MAX4928开关的电平并不兼容。本应用笔记介绍了当前绝大多数DisplayPort开关都不应超越的电压上限,而利用简单的电阻分压器并不能在各种应用中得到适当的逻辑电平。本文介绍了一种简单方案,通过添加一个数字晶体管实现LV-TTL至大约1V逻辑的电平转换。