应用笔记 4222

DS1863、DS1865、DS1875:如何与MAX3736紧凑型激光驱动器连接


摘要 : 本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器为MAX3736。控制器具有与SFF-8472兼容的数字诊断、激光器校准、激光器控制以及功率定标功能。

控制器

DS1863DS1865DS1875控制器具有两个用于控制激光驱动器的输出端:BIAS和MOD。BIAS输出端是满量程为1.2mA的13位电流型DAC;MOD输出端则是满量程为1.25V的8位电压型DAC。

紧凑型激光驱动器

MAX3736激光驱动器具有两个输入端,用于控制激光驱动器:BIASSET和MODSET。为了充分利用激光驱动器的满量程输出,应将两个输入端连接到满量程为1.2mA的吸电流控制器。

控制器与激光驱动器之间的接口

控制器的BIAS输出为激光驱动器的BIASSET输入提供正确的范围。MOD输出为电压模式,因此必须正确连接到激光驱动器(图1)。

电压—电流转换

运算放大器和NPN晶体管将MOD电压型DAC的输出转换成1.2mA的满量程输出,MOD的输出范围为0V至1.25V。NPN需要从MODSET引脚吸入电流,该引脚的电压保持在1.2V。选择R1,使NPN发射极电压保持在0.3V以下,以确保NPN不会在满量程电流时饱和。NPN吸入的最大满量程电流可由下式计算得出:IMAX = R2 × 1.25V/(R1 × (R3 + R2))。

图1. 控制器与激光驱动器的接口
图1. 控制器与激光驱动器的接口

元件选择

本应用没有特殊的元件需求,可以使用普通运放和NPN晶体管;尺寸最小、成本最低的元器件即可满足本应用的要求。Maxim的LMX321AXK-T运算放大器采用2.1mm x 2.0mm SC70-5封装,可以满足本应用需求;2N3904或2N2222等NPN也可以满足本应用的要求。

结论

利用小尺寸、低成本电路可以连接DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控器与紧凑的激光驱动器。本接口电路占用面积小于9mm²。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4222:
应用笔记 4222,AN4222, AN 4222, APP4222, Appnote4222, Appnote 4222