应用笔记 4196

如何在手动模式下设置DS1863/DS1865 PON控制器的偏置DAC

By: Hrishikesh Shinde

摘要 : 此应用笔记说明如何在手动模式下设置DS1863/DS1865 PON控制器的集成偏置DAC。

概述

DS1863DS1865 PON控制器集成了13位偏置DAC,可以工作在手动或自动模式。该应用笔记描述了手动模式下设置DAC的步骤。

控制偏置DAC

如果BIAS-EN位(表02h,寄存器80h)写为0,偏置DAC由MAN IBIAS寄存器手动控制(表02h,寄存器F8h–F9h)。

MAN IBIAS寄存器为14位寄存器,按照以下方式配置。

MAN IBIAS寄存器
F8h Reserved Reserved 212 211 210 29 28 27
F9h 27 26 25 24 23 22 21 20
  Bit 7             Bit 0

手动模式下设置

设置BIAS DAC寄存器时,用户必须具有2级加密访问权限。同时,BIAS–EN位应设为0。改变数值时,MAN_CNTL寄存器(表02h,寄存器FAh)用作时钟,将MAN IBIAS数值写入偏置DAC。写DAC的步骤如下:
  1. 用写指令写入MAN IBIAS值。
  2. 用另一个写指令将MAN_CLK位置1。
  3. 再用一个写指令将MAN_CLK位清零。

用14位寄存器设置13位DAC

MAN IBIAS为14位寄存器,而Bias DAC的分辨率仅为13位。MAN IBIAS寄存器的第27位(寄存器F9h的第7位和寄存器F8h的第0位)为冗余位。在以下条件下翻转:
  • DAC值从0000h递增至3FFFh

    DAC的低8位通过F9h寄存器递增。当寄存器值递增到FFh,寄存器F8h寄存器值加1,F9h置为80h,并开始递增。重复该过程直到所有位都为1。

  • 将DAC值从3FFFh递减至0000h

    使用F9h寄存器递减DAC的低8位。当寄存器值到00h,F8h寄存器值减1,F9h寄存器置为7Fh,并开始递减。重复该过程直到两个寄存器均递减到00h。

结论

本文介绍的设置步骤能够控制DS1863/DS1865 PON控制器的偏置DAC。