应用笔记 4116

将复合同步嵌入绿色信号

By: Marvin Li

摘要 : 本应用笔记介绍了一种简单的低成本方案,将同步信号添加到标清视频信号的绿色通道。

有些视频应用中,信号源输出RGB信号以及复合同步信号,RGB信号本身不包括视频同步。在接收器端,一些低成本视频解码器没有单独的复合同步输入,它们只接受视频信号本身的同步头。因此,在这种应用中需要把同步信号添加到绿色通道,提供一个“绿色同步”电路。

本文介绍了一种简单的低成本方案,将复合同步添加到标清视频信号的绿色通道。图1所示电路采用MAX9589将复合同步信号添加到绿色通道,在每个输出端生成标准的RGB信号。例如,考虑到具有75Ω终端电阻的视频信号源具有0.7VP-P的绿色信号输入和0.3V的复合同步信号,图1中,MAX9589之后的绿色通道输出信号为1VP-P。对于信号源产生的0.7VP-P R、B输入信号,经过MAX9589之后的输出信号为0.7VP-P

该应用中,选择使用MAX9589具有一个优势,MAX9589可以作为视频解码器前端的抗混叠滤波器,有助于改善视频信号质量。

图1. 绿色同步电路原理图
图1. 绿色同步电路原理图

图2. 图1电路的输入和输出波形
图2. 图1电路的输入和输出波形


相关型号
MAX9589 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4116:
应用笔记 4116,AN4116, AN 4116, APP4116, Appnote4116, Appnote 4116