应用笔记 4110

DS1865速查指南

By: Hrishikesh Shinde

摘要 : DS1865突发模式PON控制器内置监测电路,可用于配置报警、预警、查找表以及应用笔记4052 (DS1863存储器速查指南)中的其他详细功能。为实现这些编程功能,需要一个大容量的映射寄存器。本应用笔记介绍了寄存器图的概况,便于器件的编程设计。

介绍

DS1865突发模式PON控制器内置监测电路。该器件具有七个独立的存储器表,内部排列成8个字节行。此外,该控制器还具有辅助存储器,这些存储器为EEPROM,可通过A0h从地址读取。

DS1865存储器图

低层存储器的地址从00h至7Fh。该存储器包含报警、预警门限、标志、屏蔽和几个控制寄存器,密码输入区域(PWE)和表选择字节。参见图1

表01h主要包括EEPROM (PW1级访问权限)和一些报警、预警状态字节。

表02h是多功能区,包括配置寄存器、比例调节与失调存储器、密码、中断寄存器以及各种控制字节。

表03h是关键数据的用户EEPROM区域,受PW2级加密保护。

表04h包含温度索引查找表(LUT),用于控制调制电压。调制LUT可以在-40°C至+102°C范围内,以2°C步长进行设置。这些寄存器的访问受PW2级加密保护。

表05h包含另一个LUT,允许APC设置点作为温度的函数进行调节,用于跟踪误差(TE)补偿。TE LUT具有36项,能够在-40°C至+100°C范围内,以4°C为间隔设置APC。该寄存器的访问受PW2级加密保护。

表06h包含一个MON4索引LUT,用于控制M4DAC电压。M4DAC LUT具有32项,可配置为一个32项的LUT或两个16项的LUT。当配置为一个32项的LUT时,每一项对应的步长为满量程1/32。当配置为两个16项LUT时,前16项和后16项分别对应满量程的1/16。两个16项都通过独立的配置位进行选择。该寄存器的访问受PW2级加密保护。

图1. DS1865存储器。
图1. DS1865存储器

寄存器参考值

以下表格给出了低层存储器、表01h和表02h的简单参考值,有关每位功能的说明,请参考DS1865数据资料中对应的寄存器。表03h、04h、05h和08h不需要单独的参考值,这里没有列出。(请参考数据资料了解这些表格的详细信息。)

:RSVD是"Reserved”的缩写。

低层存储器
TEMP ALARM HI
TEMP WARN HI
00h, 04h S 26 25 24 23 22 21 20
01h, 05h 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8
TEMP ALARM LO
TEMP WARN LO
02h, 06h S 26 25 24 23 22 21 20
03h, 07h 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8
VCC ALARM HI
VCC WARN HI
08, 0C, 10, 14, 18, 1C, 20, 24, 25, 2Ch 215 214 213 212 211 210 29 28
MON1-4 ALARM HI
MON1-4 WARN HI
09, 0D, 11, 15, 19, 1D, 21, 25, 29, 2Dh 27 26 25 24 23 22 21 20
VCC ALARM LO
VCC WARN LO
0A, 0E, 12, 16, 1A, 1E, 22, 26, 2A, 2Eh 215 214 213 212 211 210 29 28
MON1-4 ALARM LO
MON1-4 WARN LO
0B, 0F, 13, 17, 1B, 1F, 23, 27, 2B, 2Fh 27 26 25 24 23 22 21 20
PW2 EE 30h-5Fh EE EE EE EE EE EE EE EE
TEMP VALUE 60h S 26 25 24 23 22 21 20
61h 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8
VCC VALUE,
MON1-4 VALUE
62, 64, 66, 68, 6Ah 215 214 213 212 211 210 29 28
63, 65, 67, 69. 6Bh 27 26 25 24 23 22 21 20
RESERVED 6C, 6Dh 0 0 0 0 0 0 0 0
STATUS 6Eh FETG
STATUS
SOFT
FETG
RSVD TX-F
RESET
SOFT
TX-D
TX-F
STATUS
LOS
STATUS
RDYB
UPDATE 6Fh TEMP
RDY
VCC RDY MON1
RDY
MON2
RDY
MON3
RDY
MON4
RDY
RSVD RSVD
ALARM3 70h TEMP HI TEMP LO VCC HI VCC LO MON1 HI MON1 LO MON2 HI MON2 LO
ALARM2 71h MON3 HI MON3 LO MON4 HI MON4 LO RSVD RSVD RSVD RSVD
ALARM1 72h RSVD RSVD RSVD RSVD BIAS HI RSVD TX-P HI TX-P LO
ALARM0 73h RSVD RSVD RSVD RSVD BIAS MAX RSVD RSVD RSVD
WARN3 74h TEMP HI TEMP LO VCC HI VCC LO MON1 HI MON1 LO MON2 HI MON2 LO
WARN2 75h MON3 HI MON3 LO MON4 HI MON4 LO RSVD RSVD RSVD RSVD
RESERVED 76, 77h 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUT 78h RSVD RSVD RSVD RSVD D3 OUT D2 OUT D1 OUT D0 OUT
DIN 79h RSVD RSVD INV LOSI MUX LOSI D3 IN D2 IN D1 IN D0 IN
RESERVED 7Ah 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSWORD
ENTRY
7Bh 231 230 229 228 227 226 225 224
7Ch 223 222 221 220 219 218 217 216
7Dh 215 214 213 212 211 210 29 28
7Eh 27 26 25 24 23 22 21 20
TABLE SELECT 7Fh 27 26 25 24 23 22 21 20

表01h
PW1 EEPROM 80h–F7h EE EE EE EE EE EE EE EE
ALARM3 F8h TEMP HI TEMP LO VCC HI VCC LO MON1 HI MON1 LO MON2 HI MON2 LO
ALARM2 F9h MON3 HI MON3 LO MON4 HI MON4 LO RSVD RSVD RSVD RSVD
ALARM1 FAh RSVD RSVD RSVD RSVD BIAS HI RSVD TX-P HI TX-P LO
ALARM0 FBh RSVD RSVD RSVD RSVD BIAS MAX RSVD RSVD RSVD
WARN3 FCh TEMP HI TEMP LO VCC HI VCC LO MON1 HI MON1 LO MON2 HI MON2 LO
WARN2 FDh MON3 HI MON3 LO MON4 HI MON4 LO RSVD RSVD RSVD RSVD
RESERVED FE-FFh 0 0 0 0 0 0 0 0

表02h
MODE 80h SEEB RSVD RSVD M4DAC-EN AEN MOD-EN APC-EN BIAS-EN
T INDEX 81h 27 26 25 24 23 22 21 20
MOD DAC 82h 27 26 25 24 23 22 21 20
APC DAC 83h 27 26 25 24 23 22 21 20
V INDEX 84h 27 26 25 24 23 22 21 20
M4DAC 85h 27 26 25 24 23 22 21 20
DEVICE ID 86h 0 1 1 0 0 1 0 1
DEVICE VER 87h
DEVICE VERSION
UPDATE RATE 88h 0 0 0 0 SR3 SR2 SR1 SR0
CONFIG 89h FETG DIR TX-F EN RSVD ASEL RSVD RSVD RSVD RSVD
START-UP STEP 8Ah 212 211 210 29 28 27 26 25
MOD RANGING 8Bh RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD MOD2 MOD1 MOD0
DEVICE ADDRESS 8Ch 27 26 25 24 23 22 21 20
COMP RANGING 8Dh RSVD BIAS2 BIAS1 BIAS0 RSVD APC2 APC1 APC0
RIGHT SHIFT1 8Eh RSVD MON12 MON11 MON10 RSVD MON22 MON21 MON20
RIGHT SHIFT0 8Fh RSVD MON32 MON31 MON30 RSVD MON42 MON41 MON40
RESERVED 90–91h 0 0 0 0 0 0 0 0
VCC SCALE
MON1-4 SCALE
92, 94, 96, 98, 9Ah 215 214 213 212 211 210 29 28
93, 95, 97, 99, 9Bh 27 26 25 24 23 22 21 20
RESERVED 9C–A1h 0 0 0 0 0 0 0 0
VCC OFFSET
MON1-4 OFFSET
A2, A4, A6, A8, AAh S S 215 214 213 212 211 210
A3, A5, A7, A9, ABh 29 28 27 26 25 24 23 22
RESERVED AC-ADh 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP OFFSET AEh S 28 27 26 25 24 23 22
AFh 21 20 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
PW1 B0h 231 230 229 228 227 226 225 224
B1h 223 222 221 220 219 218 217 216
B2h 215 214 213 212 211 210 29 28
B3h 27 26 25 24 23 22 21 20
PW2 B4h 231 230 229 228 227 226 225 224
B5h 223 222 221 220 219 218 217 216
B6h 215 214 213 212 211 210 29 28
B7h 27 26 25 24 23 22 21 20
FETG ENABLE1 B8h TEMP EN VCC EN MON1 EN MON2 EN MON3 EN MON4 EN RSVD RSVD
FETG ENABLE0 B9h HTXP EN LTXP EN BIAS HI EN BIAS MAX EN RSVD RSVD RSVD RSVD
TX-F ENABLE1 BAh TEMP EN VCC EN MON1 EN MON2 EN MON3 EN MON4 EN RSVD RSVD
TX-F ENABLE0 BBh HTXP EN LTXP EN BIAS HI EN BIAS MAX EN RSVD RSVD RSVD FETG EN
HTXP BCh 27 26 25 24 23 22 21 20
LTXP BDh 27 26 25 24 23 22 21 20
HBIAS BEh 27 26 25 24 23 22 21 20
MAX IBIAS BFh 212 211 210 29 28 27 26 25
DPU C0h RSVD RSVD INV LOSI MUX LOSI D3 CNTL D2 CNTL D1 CNTL D0 CNTL
RESERVED C1–C3h 0 0 0 0 0 0 0 0
DAC1 C4h 27 26 25 24 23 22 21 20
RESERVED C5–C6h 0 0 0 0 0 0 0 0
M4 LUT C7h RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD DBL_SB UP_LOWB
MAN IBIAS F8h RSVD RSVD 212 211 210 29 28 27
F9h 27 26 25 24 23 22 21 20
MAN_CNTL FAh RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD MAN_CLK
BIAS DAC FBh 0 0 212 211 210 29 28 27
FCh 27 26 25 24 23 22 21 20
RESERVED FD-FEh 0 0 0 0 0 0 0 0


相关型号
DS1865 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4110:
应用笔记 4110,AN4110, AN 4110, APP4110, Appnote4110, Appnote 4110