概述
DS2714数据资料中提供了一个使用pnp晶体管对充电电流进行开、关控制的应用电路,从元件数量来说这是最高效的配置,但并非对于任何应用都是最好的选择。因为V
CHG是电流源,充电时电压会降到V
CELL,当V
CHG达到V
CELL时就不能产生足够高的V
GS电压使pMOS晶体管充分导通。使用pnp晶体管的缺陷在于IC必需吸收与充电电流成比例的电流(i
b = β × i
c)。根据充电速率,基极电流可能接近DS2714的极限。本应用笔记提供了一个利用反向器与nMOS晶体管相结合的电路,可以避免使用pnp晶体管带来的问题。
电路连接方式
将CCx引脚的输出连接到反向器的输入端,然后把反向器输出连接到nMOS晶体管的栅极。nMOS的漏极应该连接到V
CHG,nMOS的源极接到充电电池。因为CCx为开漏输出,所以在V
CC与CCx之间需要一个上拉电阻。
图1. DS2714应用电路,图中利用nMOS晶体管代替了pnp晶体管。
晶体管选择
必须谨慎选择nMOS晶体管,确保晶体管能够承受最大充电电流,并在工作电压范围内完全导通。反向器与DS2714使用相同电源供电,最低工作电压为4V。这意味着在理想状态下,当CCx动作时反向器输出电压为4V。当电池电压大于1.75V时,DS2714会停止充电。在这样的情况下,V
GS(ON)电压为2.25V (4V - 1.75V)。为了确保晶体管完全导通,应选择开启电压小于2.25V的nMOS管。本实例中使用了IRF7530,因为它具有低开启电压V
GS (1.2V),能够允许较大的导通电流(5.4A)。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
|
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content,
contact us.
APP 3959:
应用笔记
3959,
AN3959,
AN 3959,
APP3959,
Appnote3959,
Appnote 3959
|
maxim_web:en/products/power/battery-management,maxim_web:en/products/power/battery-management/battery-chargers
maxim_web:en/products/power/battery-management,maxim_web:en/products/power/battery-management/battery-chargers