应用笔记 3895

汽车应用中的限压电路


摘要 : 本文讨论了汽车应用中的典型供电架构,并探讨了如何在基本的电源设计中增加有源电压限制功能,阐明了集成限压器的必要性。文中还提供了几个Maxim的有源电压限幅器设计实例。

概述—典型的汽车电源架构

图1给出了一个典型的汽车电源简化框图。

图1. 汽车电源的基本示意图
图1. 汽车电源的基本示意图

上述框图主要包括以下几个单元:
  • 无源保护电路:限制+12V电源总线的正向电压,并阻止产生负压。
  • 有源保护电路:该限压器功能与无源保护电路类似,但使用的是晶体管等有源器件,与具有同样功能的无源方案相比能够提供更好的性价比,具有更小尺寸。
  • 开关模式或线性稳压器:为指定负载提供适当的电压和电流,可能采用多路电源结构。
在不同的应用中,这些部件的技术规格会有所不同。有些应用中并没有考虑这些因素,但会给系统的整体电气性能带来负面影响。实际上,上述单元电路的任何缺失都会增大系统设计的复杂度。

在电源中集成限压器

有源电压限幅器的原理十分简单,在器件的输入和输出之间增加一个MOSFET,限幅器控制该场效应管的栅极。正常工作状态下,打开MOSFET并为负载供电;如果电压超过定义的门限值,限压电路会关闭外部MOSFET,断开电源与负载的连接。

图2给出了基本限压电路的内部构造和典型应用电路。

图2. 72V应用范例,外部MOSFET用作过压保护开关/限幅控制,MAX6495–MAX6499电路图提供了器件的过压检测方式,MAX6495电路图给出了器件的内部架构。
图2. 72V应用范例,外部MOSFET用作过压保护开关/限幅控制,MAX6495–MAX6499电路图提供了器件的过压检测方式,MAX6495电路图给出了器件的内部架构。

在这个基本的限压电路中,VIN给内部电路供电,VIN的最大电压为80V。OVSET端的分压器设置过压检测门限,内置电荷泵为低成本n沟道MOSFET的栅极驱动供电,从而降低系统成本。除了提供过压门限外,这些IC还提供了欠压检测门限。

在另一方案是采用门限可调的窗式电压限幅,图3给出了一个相关的应用范例。

图3. MAX6499配置为一个过压/欠压窗式检测器(左图),其基本功能框图如右图所示。
图3. MAX6499配置为一个过压/欠压窗式检测器(左图),其基本功能框图如右图所示。

这种情况下,限压电路可以防止MOSFET和负载工作在欠压和过压状态。可以严格限制输出电压范围(将其限制在较窄的范围内),以降低对电压调节器输入范围的技术要求,从而降低电压调节器的设计成本。而在一些音频应用中,并不需要高精度的电压调节,对于这些应用,限压电路的设计可以省去稳压电路。

如上所述,分压器可以控制图2所示IC的输入电压,分压器也可以连接到限压器的输出端,如图4所示。在后面的例子中,分压器限制着负载上的电压而不是简单地将其切断。从其性能测试数据可以看出限压检测是周期性进行的。振荡周期由负载电容、负载电流决定,可在很宽的范围内变化。周期振荡包括两个阶段;第一个阶段使MOSFET进入有效模式,第二个阶段将其关闭。

图4. 器件配置成一个过压限幅保护开关,CIN = 100µF、COUT =10µF、ROUT = 100欧姆。
图4. 器件配置成一个过压限幅保护开关,CIN = 100µF、COUT =10µF、ROUT = 100Ω。

图4所示电路配置使MOSFET周期性地进入有效模式,使功率耗散在MOSFET上,需要考虑MOSFET散热问题。基于这一原因,IC内部包含了门限约为+160°C的高温保护单元,当温度下降到+140°C以下时,电路恢复到正常模式。为了优化设计,IC应靠近MOSFET放置,使两者具有良好的热传导通路。

众所周知,电路板电源总线可能存在负向电压尖峰或正向电压尖峰。抑制负电压的保护电路可以采用无源器件或特殊IC。图5提供了MAX6496反向电压保护的内部结构。

图5. 利用MAX6496实现过压限制,具有电压跌落反向保护功能(左图);右图为功能框图。
图5. 利用MAX6496实现过压限制,具有电压跌落反向保护功能(左图);右图为功能框图。

除了限制正向电压以外,MAX6496还包含一个p通道MOSFET栅极控制电路,可以在正电压时使MOSFET保持导通状态,而在负电压时保持关闭状态。在高负载电流、低输入电压情况下,这个电路比典型的肖特基二极管更实用。

结论

本文讨论的限压电路都提供了相应的特性参数,便于器件在各种场合的应用。每个限压电路在负载上电时允许72V的最大输入电压,而在负载切断时允许80V的最大输入电压。下表总结了限压IC的主要特性。

Part Number
Package
Quiescent Current, µA
MOSFET Type
Auto Retry
Latch Up
Programmable Voltage Limiter
Reverse Battery Protection
Undervoltage Switch-Off Threshold (V)
Integrated Voltage Regulator
Enable Input
PowerOK Output
MAX6495
6/TDFN
24
n
 
X
X
 
5
 
 
 
MAX6496
8/TDFN
24
n + p
X
 
X
X
5
 
 
 
MAX6497
8/TDFN
15
n
 
X
 
 
5
 
 
X
MAX6498
8/TDFN
15
n
X
 
 
 
5
 
 
X
MAX6499
8/TDFN
15
n
X
X
X
 
Adj
 
 
 
MAX6397
8/TDFN
37
n
X
 
X
 
X
 
X
MAX6398
6/TDFN
11
N
X
 
X
 
 
 
 
MAX6399
8/TDFN
10
N
X
X
X
 
 
 
X
MAX16010
8/TDFN
20
-
 
 
 
 
 
X
X
MAX16011
8/TDFN
20
-
 
 
 
 
 
X
X
MAX16012
6/TDFN
20
-
 
 
 
 
 
 
 
X
MAX16013
6/TDFN
20
P
X
 
X
X
 
 
X
 
MAX16014
6/TDFN
20
P
 
X
 
X
 
 
X
 


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3895:
应用笔记 3895,AN3895, AN 3895, APP3895, Appnote3895, Appnote 3895