应用笔记 3646

如何分配和设定分压器:实用电阻分压器,易于操作


摘要 : 本文给出的简单数据表使用标准的1%精度电阻设计电阻分压器。本应用笔记介绍如何使用该数据表格,并提供了电子数据表的下载链接。

电阻分压器是所有电子学教材中的基本电路。但要从标准元件中选择合适的阻值并不容易。设计一个电阻网络时,可利用本文介绍的电子表选择合适的电阻值。

设计中的最大问题是,典型的电阻网络并不能使用任意阻值。本数据表列出了精度为1%的标准电阻的所有阻值,有助于使用标准电阻设置所需的分压比。

标准的1%电阻的对数值每隔十倍划分为96等分。图1给出了1%精度电阻值的一个数据表,保留三位有效数。B5等于10^((B$4+$A5)/96),B5至G20均采用相同的计算公式。黄色区域是常用的电阻值。黄色标记部分的常用电阻值大约占所有电阻值的四分之一。

图1. 本数据表不仅提供了1%精度电阻的列表,还有助于在设计电阻网络时,选用两个比较通用的标准阻值(黄色标记),以得到特定的分压比。
图1. 本数据表不仅提供了1%精度电阻的列表,还有助于在设计电阻网络时,选用两个比较通用的标准阻值(黄色标记),以得到特定的分压比。

图2是电阻分压器的一个典型应用:电压调节器的外部反馈,例如MAX8560 4MHz降压转换器。分压比R2/(R1+R2)设置调节器的输出电压。MAX8560的FB具有0.6V反馈门限,需要得到1.5V的输出电压。

图2. 电阻分压比例,R2/(R1+R2),设置MAX8560 4MHz降压调节器的输出电压。使用图1数据表可以简化R1和R2的选择,方便地选择一个常用电阻。
图2. 电阻分压比例,R2/(R1+R2),设置MAX8560 4MHz降压调节器的输出电压。使用图1数据表可以简化R1和R2的选择,方便地选择一个常用电阻。

为了计算R1和R2,可以在B3单元格里输入调节器的输出电压(分压器上端电阻的电压),在C3单元格里输入调节器的反馈门限(分压器中点电压)。表格中D3数值等于96*LOG(B3/C3-1),得到级数为16.9,表示电阻R1与R2之间所间隔的级数(使用1%精度的电阻)。如果选择R2 = 100kΩ (B5单元),需要下移17个单元格,得到R1 = 150kΩ (C6单元)。这是一个比较理想的选择,因为两个阻值都为黄色标记(常用电阻)。

从该表格可以看出,本例中如果选择R2 = 110kΩ,则R1 = 165kΩ,该阻值并不常用,因此不是一个理想的选择。使用该表格,可以很快地从常用电阻中选出R1和R2:1.00:1.50、1.21:1.82、1.62:2.43、1.82:2.74、2.00:3.01、2.21:3.32、3.32:4.49和4.99:7.50。

如果级数D3是负数,则R1小于R2,要沿着表格的相反方向查找。无论哪一个方向,数值从9.76循环回1.00,意味着电阻的阻值将进入下个10倍区间。

图1数据表采用Microsoft Excel文件,可以从:电阻值下载。同时它也提供Pocket Excel文件,可从:Pocket电阻值下载。该格式支持掌上电脑显示屏。如果电阻分压器不仅仅用于调节器的分压,可以将B2和C2单元重新命名为“Vtop”和“Vmid”。