应用笔记 3641

使用MAX6642代替其它热敏二极管温度传感器

By: Kerry Lacanette

摘要 : MAX6642是一款高精度、低成本远端/本地温度传感器。可以根据本设计指南用MAX6642代替其它传统的温度传感器,例如MAX6617或MAX6657。

修改电路板

大多数热敏二极管温度传感器,包括MAX1617和MAX6654,与二极管都有两个连接点:DXP和DXN。DXP连接至热敏二极管的阳极,源出二极管偏置电流。DXN吸入偏置电流,并将阴极偏置在0.7V左右。

基本的连接如图1所示。目标IC可以是内置晶体管的CPU、FPGA或ASIC,片上晶体管连接成二极管,用于测量芯片温度。

图1. MAX1617或MAX6657与热敏二极管的连接
图1. MAX1617或MAX6657与热敏二极管的连接

MAX6642只有一个DXP端,与热敏二极管的阳极相连。该器件没有DXN端,而是将阴极直接与地相连。这就需要对电路板做出一些修改,如图2所示。注意,GND同时用作电源地和阴极连接,因此热敏二极管的阴极需在图2所示MAX6642处接地。热敏二极管与MAX6642之间不应有其它与地相连的引线,因为地电流通过引线将产生小的电压降,直接影响温度测量精度。

图2. MAX6642与外部热敏二极管的连接
图2. MAX6642与外部热敏二极管的连接

修改寄存器设置

MAX6642具有比MAX1617,MAX6654以及其他远端温度传感器更简单的寄存器组,具体参见器件的数据资料。MAX1617是一款典型的数字温度传感器,本文主要介绍了MAX6642与MAX1617之间的区别。

本地和远端温度寄存器

MAX6642与MAX1617的温度寄存器具有相同地址。当温度介于0°C至+127°C时,MAX6642的温度数据格式与其他传感器相同。但与MAX1617不同的是,MAX1617可以测量负温度,并以二进制补码保存数据;而利用MSB位,MAX6642可测量高达+150°C的温度,但不能测量负温。

配置寄存器

MAX1617的配置寄存器只有一个屏蔽位和一个Stop/Run位。MAX6642除这些位外,还有另外两位:External Only,该位禁用内部(本地)温度传感器,和Fault Queue,该位使器件只有在连续两次检测到温度故障的情况下触发ALERT#。

THIGH和TLOW

当测量温度超过THIGH上限或低于TLOW下限时,MAX1617的ALERT发出报警信号。而MAX6642只有高温上限。

转换速率

MAX1617具有一个转换速率寄存器,可以将转换速率设置到几个固定值。而MAX6642没有这个寄存器—该器件只有一个固定的转换速率。

扩展温度寄存器

MAX1617的温度精度为1°C。而MAX6642的温度精度为0.25°C。可使用MAX6642扩展寄存器作为测量远端和本地温度的LSB位。

结论

如上所述,MAX6642可以取代工业标准的温度传感器,只需做出一些简单的布板和软件修改。MAX6642的详细信息请参考其数据资料。