测试设备
频谱分析仪—Agilent Technologies 8562EC
差分探头—Tektronix® P6248
探头电源—Tektronix 1103
电源
MAX2607评估板
装置与测试条件
测试装置如
图1所示,MAX2607的差分输出(OUT+和OUT-)连接到差分探头的两个输入引脚,其它端连接到探头电源,将外部电源提供给探头。探头电源输出与频谱分析仪连接,测试条件如下:
V
CC = 3V
输出频率 = 197MHz
V
TUNE = 0.4-2.4V (本例中,已选择外部电感,LF,使V
TUNE近似在其调谐范围的中点)
差分探头设置为1:1衰减。
频谱分析仪设置
幅度单位:伏特
中心频率:197MHz
间隔:1MHz
带宽分辨率:10kHz
图1. 测试装置
输入、输出网络及其测量
图2. 典型工作电路
初始元件值(参考
图2):
调节L3,当V
TUNE接近其调谐范围中点时能够得到197MHz的输出频率。对应的电感值为100nH。
C1 = C4 = 1000pF
C2 = C3 = 330pF
Z = R2 = R3 = 1100kΩ
差分输出送入差分探头的输入端,输入阻抗为400kΩ与1pF电容并联,相当于单端2pF电容。这样,可以认为R
LOAD是2pF电容(C
LOAD),电抗为-j400。此外,还须考虑电路的寄生电容。电路如图2所示,测量差分电压为320mV
P-P。等效于在2pF负载电容上得到单端160mV
P-P输出,流过负载的电流I
LOAD为0.4mA,如
图3所示。
图3. 输出谐振电路
利用上述结果,寄生电容C
P近似为2.87pF。电容与1kΩ电阻并联后,实部阻抗大约为270Ω。
利用分流公式:

因此,C
P的计算是正确的。
通过上述分析,为了提高差分电压V
OUT,需要使用上拉电感,并使其与C
P和C
LOAD并联电容谐振,可以计算出该电感值为:

因此,
L = 130nH。最接近的标准电感为120nH。
最终电路和结果
参考图1:
调节L3,当V
TUNE接近其调谐范围中点时能够得到197MHz的输出频率。对应的电感值为100nH。
C1 = C4 = 1000pF
C2 = C3 = 330pF
Z = L4 = L5 =120nH
R3 = R4 = 开路
结果
V
CC = 3V, I
dc = 2mA, V
TUNE = 1.4V
输出频率 = 197MHz
差分输出电压 = 860mV
RMS = 2400mV
P-P
注:如果应用中采用的差分探头与上述示例不同,那么,产生谐振的电感值
L也不同。用所使用探头的输入电容替代上述式1中的C
LOAD,重新计算
L。同样,当MAX2607用来驱动LVDS缓冲器时,C
LOAD需要用缓冲器的输入电容替代,并重新计算
L。
结论
MAX2607评估板经过修改后可以提高差分输出信号的幅度,使用上拉电感替代无源上拉,与探头输入电容和电路板寄生电容谐振。修改后的方案可以提供2400mV
P-P的差分输出V
OUT,这个结果实利用差分探头在频谱分析仪上测试得到的。
Tektronix是Tektronix, Inc.的注册商标。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
|
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content,
contact us.
APP 3633:
应用笔记
3633,
AN3633,
AN 3633,
APP3633,
Appnote3633,
Appnote 3633
|
maxim_web:en/products/power/display-power-control/display-drivers,maxim_web:en/products/comms/wireless-rf
maxim_web:en/products/power/display-power-control/display-drivers,maxim_web:en/products/comms/wireless-rf