应用笔记 3596

MAX3740: MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器


摘要 : MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795在这方面的工作特性与其他激光驱动器采用的方法不同,在进行SFF-8472数字诊断时,这可能会引起混淆。