应用笔记 3379

采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量单元(PMU)芯片组的内置功能,省去外部继电器


摘要 : 本应用笔记介绍了Maxim新款PMU和DCL产品的功能并利用其特性满足特定的输出电流低于2mA或在2mA至50mA范围的PMU应用。

概述

在传统的半导体自动化测试中,DCL和PMU通过“选择继电器”交替地连接待测器件(DUT)。

本应用笔记详细说明了Maxim DCL (MAX9961/62、MAX9967/68)和PMU (MAX9949/50、MAX9951/52)的独特功能,能够使用户省去机械继电器的成本和电路板空间。第二个好处是能够利用DCL的驱动电路提高传统的小电流PMU的驱动能力。

器件说明

MAX9961/62/67/68为双通道、低功耗、高速引脚电子DCL IC,用于自动测试设备(ATE)。每个通道包括一路500Mbps驱动器、一个窗式比较器、动态钳位电路以及有源负载(MAX9961/62 = 2mA,最大值;MAX9967/68 = 35mA,最大值)。

MAX9949/50为双通道PMU,用于ATE及其它仪表。小尺寸、较宽的加载/测量范围以及高精度指标,使得MAX9949-50非常适合要求每个引脚或每个测试点一个PMU的应用场合。MAX9949/50内置缓冲驱动功能,能够根据用户要求扩展PMU电压和电流范围。

应用实例

MAX9961/62/67/68的内部加载/感应和低漏电功能,以及MAX9949/50的外部缓冲器支持功能,使这些芯片能够配合工作,省去外部继电器。

电路说明

要求Iout ≤ 2mA的PMU应用
这种模式下,PMU利用其内部量程选择开关进行加载、测量。器件处于低泄露模式,PMU通过DCL的加载引脚连接到DUT (图1)。

图1.
图1.

要求2mA < Iout < 50mA的PMU应用
这种模式下,PMU利用其外部量程选择功能进行加载、测量。驱动器的参考输入连接到PMU的Rcom输出。PMU的电流检测放大器用于测量DCL加载/感应引脚两端的电压,该电压对用于通过45Ω驱动器输出电阻的DUT电流(图2)。

图2.
图2.

结论

Maxim的DCL和PMU配合模拟开关,可以省去机械电位器,从而降低成本、节省电路板空间。设计中使用小电流PMU时,可以利用DCL提高电流驱动能力。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3379:
应用笔记 3379,AN3379, AN 3379, APP3379, Appnote3379, Appnote 3379