应用笔记 3365

利用MAX4399构建双SCART连接器和辅助输入/输出

By: Marvin Li

摘要 : MAX4399是一款音频/视频开关矩阵,集成有视频驱动器。它支持3路SCART连接器,非常适合需要2路SCART连接器和一组附加的音频/视频输入和输出。

在欧洲,许多卫星接收机和有线电视机顶盒带有TV和VCR SCART连接器(以及S视频输出、CVBS输出和一对儿左/右声道音频输出)。MAX4399提供了一种有效的互联方案。

MAX4399是一款音频/视频开关矩阵,集成有视频驱动器。它支持3路SCART连接器(TV SCART、VCR SCART和一组附加的SCART)。附加的SCART音频和视频输入、输出非常适合上述应用。

图1所示电路给出了MAX4399的连接图,MAX4399的一组辅助音频/视频输出连接到S视频连接器、CVBS和R/L音频输出RCA插孔。如果没有额外的音频/视频输入,附加输入引脚应该浮空。它们应该偏置在最小输入噪声,如图1所示。

图1.
图1.