应用笔记 3064

DS2761的上电状态


摘要 : DS2761高精度电池监视器为Li+电池提供监视和保护。器件上电时,DQ引脚的状态、电源模式位(PMOD)和电池电压会影响器件将要进入的模式以及充电控制(CC)、放电控制(DC)引脚的动作。本应用笔记详细说明了不同上电状态下的状况。

DS2761的上电状态

DS2761经过上电复位(POR)过程后,器件在达到有效工作的条件之前将首先处于休眠模式。

在以下DS2761上电状态下,器件所有的EEPROM内容将在POR过程中被调入映射的RAM内。上电时,电流累加寄存器(ACR)复位到0.00mAhrs,用户RAM没有定义。

下表包含了各种上电条件,本应用笔记将对其作进一步解释。

CASE POWER UP CONDITIONS
PMOD SWEN DQ VIN
A -- -- 0 --
B 0 -- 1 --
C 1 -- 1 > VUV
D 1 -- 1 < VUV

情况A:DQ = 0

如果在DS2761首次加电时DQ为低电平,器件将停留在休眠模式。DC引脚上拉至电池电压,断开PAC+端。器件处于休眠模式时,PAC+端被拉低。CC引脚拉至PAC+端,因此,CC为低电平,而充电FET保持在断开状态。当DQ引脚为低时,由于器件在任何情况下都不会被唤醒,因此PMOD不会影响控制引脚。这种情况下的波形图与电池电压是否低于欠压门限(VUV)无关。

图1. DQ = 0
图1. DQ = 0

情况B:DQ = 1、PMOD = 0

如果上电时DQ为高电平、PMOD为0,DS2761在响应1-Wire®复位时序时将DQ引脚拉低,由于器件处于休眠模式,PAC+端还没有接通,因此其它引脚将保持与DQ引脚为低电平时相同的状态。这种情况下的波形图仍然与电池电压是否低于VUV无关。

图2. DQ = 1、PMOD = 0
图2. DQ = 1、PMOD = 0

情况C:DQ = 1、PMOD = 1、电池电压 > VUV

PMOD为1时,如果DQ为高电平,DS2761上电时将进入有效工作模式。DS2761在器件加电后响应在线检测时将DQ拉低,在开始的1ms内,DC引脚被拉至电池电压,断开PAC+;CC引脚拉至PAC+,因此CC引脚为低电平,而充电FET保持断开状态。PAC+端将保持断开状态大约1ms的时间,直到CC、DC都被驱动到低电平。

图3. DQ = 1、PMOD = 1、电池电压 > VUV
图3. DQ = 1、PMOD = 1、电池电压 > VUV

情况D:DQ = 1、PMOD = 1、电池电压 < VUV

如果上电条件与情况C相同,只是电池电压低于VUV,则波形图在开始的100ms是相同的。但是,在100ms后,由于检测到欠压条件,将使器件进入休眠模式。由于DC引脚被拉至电池电压,PAC+被断开。CC引脚在开始的100ms内被驱动到低电平,当器件进入休眠模式时,CC引脚被拉至PAC+,因此将保持低电平,而充电FET现在是断开的。

图4. DQ = 1、PMOD = 1、电池电压 < VUV
图4. DQ = 1、PMOD = 1、电池电压 < VUV

结论

DS2761上电时,保护引脚的状态取决于PMOD位的设置、DQ的电平以及电池电压,这在电路和软件设计中使器件出现临时断电时恢复正常的工作非常重要,本应用笔记还适合DS2760的C2修订版。