应用笔记 2946

MAX3645: 用MAX3645替代Mindspeed MC2045-2/2Y


摘要 : MAX3645是Mindspeed MC2045-2和MC2045-2Y后置放大器的引脚兼容替代产品。MAX3645的主要性能优势在于它能够在整个电源电压范围内保持稳定的LOS (信号丢失)报警/解除报警指示电平,在可编程电平范围内保持稳定的LOS滞回和更高的灵敏度。替代设计中需要调整外部元件值。本设计笔记提供的典型数据可用于确定新的外部元件值。