应用笔记 2241

MAX2640 LNA工作在315MHz用于汽车无线钥匙系统


摘要 : MAX2640低成本,超低噪声放大器(LNA)的基本工作频率范围是400MHz至2500MHz。本器件也可以用于315MHz的无线车匙系统。测试表明,本器件在315MHz一般具有16dB的增益和1.3dB的噪声系数,使用2.7V至5V单电源供电,消耗电流仅3.5mA。

概述

MAX2640是为蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段的应用设计的低成本、超低噪声放大器。它使用2.7V至5.5V单电源供电,消耗电流一般仅为3.5mA。本器件采用6引脚SOT23封装,对于PCB空间非常珍贵的便携式设备来说是非常理想的选择。

MAX2640的基本工作频率范围是400MHz至2500MHz,也可以用于315MHz的无线车匙系统中。Maxim最近测试了这款IC在扩展频率范围内的工作情况并得到了满意的结果。这里给出的数据证明了这款IC在315MHz能够很好的工作,典型的增益值约为16dB,噪声系数1.3dB。

目标

为在315MHz工作优化MAX2640评估板,通过统计抽样结果验证所选择的工作特性。

结果

将标准评估板按图1所示的原理图进行修改。修改电路板需要将Z1a和Z1b都布置在Z1的焊盘上。元件放置的细节见图2

图1.
图1.

图2.
图2.

测量关键的参数,其结果如表1所示(板“A”)。按相同的原理图修改第二块评估板(板“B”),得到相似的结果。图3所示为回波损耗和增益的曲线。

图3.
图3.

表1.
Vcc = 3.0Vdc
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
Parameter Measured
(Board A) (Board B)
S11 (dB) -9.2 -10.0
S21 (dB) 17.2 16.5
S12 (dB) >50 >50
S22 (dB) -13.1 -13.4
Supply Current (mA) 3.6 3.3
Input 1dB Compression Point (dBm) -27 -28
Input IP3 (dBm) -17.4 -18.1
Noise Figure (dB) 1.8 1.7

经过初步的调谐测量后,对另外30个芯片的相同参数进行测量。得到的实际值和平均值数据分别如表2和表3所示。这些数据表明,只需对电路进行稍微的改动就能使这款芯片在315MHz很好的工作。

表2
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
Parameter Icc(mA) S11(dB) S21(dB) S12(dB) S22(dB) NF(dB) IIP3(dBm) P1dB(dBm)
IC#:
01 3.38 -9.06 15.60 -70.0 -13.56 1.32 -17.48 -28.80
02 3.62 -8.54 16.26 -59.70 -13.30 1.28 -17.79 -28.60
03 3.57 -9.30 15.98 -60.00 -13.00 1.36 -17.53 -28.80
04 3.54 -8.91 15.42 -59.50 -14.50 1.28 -17.74 -28.80
05 4.00 -8.32 17.14 -59.27 -13.10 1.29 -17.00 -28.20
06 3.52 -9.01 15.96 -65.00 -13.71 1.30 -17.24 -28.70
07 3.59 -8.60 16.08 -65.00 -13.83 1.30 -17.16 -28.60
08 3.67 -9.23 16.44 -64.89 -13.89 1.30 -17.44 -28.80
09 3.50 -8.89 15.76 -65.00 -13.70 1.31 -16.85 -28.80
10 3.45 -9.58 15.86 -65.00 -13.83 1.30 -17.31 -28.80
11 3.55 -9.09 15.95 -66.00 -13.68 1.31 -17.28 -28.80
12 3.63 -9.10 16.25 -67.00 -13.98 1.32 -17.08 -28.60
13 3.63 -9.48 16.30 -67.90 -13.65 1.33 -17.25 -28.70
14 3.69 -9.52 16.38 -68.90 -13.70 1.34 -17.07 -28.60
15 3.54 -8.97 15.94 -67.40 -13.64 1.29 -17.20 -28.70
16 3.69 -8.98 16.40 -69.90 -13.71 1.28 -16.99 -28.70
17 3.49 -9.27 15.91 -70.00 -13.85 1.32 -17.25 -28.70
18 3.47 -9.31 15.99 -68.00 -13.73 1.32 -17.37 -28.80
19 3.50 -9.23 15.98 -68.70 -13.78 1.30 -17.44 -28.70
20 3.50 -8.81 15.98 -71.50 -13.80 1.29 -17.35 -28.70
21 3.68 -9.03 16.35 -70.00 -13.63 1.30 -17.08 -28.60
22 3.50 -9.10 15.97 -71.00 -13.94 1.30 -17.28 -28.70
23 3.56 -9.32 16.19 -70.00 -13.78 1.31 -17.33 -28.70
24 3.63 -9.26 16.30 -70.00 -13.82 1.32 -17.22 -28.70
25 3.55 -8.59 16.10 -68.70 -13.65 1.26 -17.45 -28.60
26 3.42 -8.97 15.76 -71.40 -13.65 1.32 -17.41 -28.80
27 3.72 -9.34 16.44 -70.50 -13.96 1.32 -16.83 -28.60
28 3.58 -9.52 16.20 -71.20 -13.69 1.34 -17.23 -28.70
29 3.58 -9.40 16.17 -70.00 -13.77 1.32 -17.23 -28.60
30 3.49 -8.95 15.84 -70.23 -13.67 1.31 -17.29 -28.70

表3
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
Parameter Average (30pcs.) Standard Deviation
S11 (dB) -9.08 0.31
S21 (dB) 16.10 0.30
S12 (dB) -67.52 3.60
S22 (dB) 13.72 0.25
Noise Figure (dB) 1.31 0.02
Input IP3 (dBm) -17.24 0.23
Input P1dB (dBm) -28.68 0.11