应用笔记 1945
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要 : 本篇应用笔记介绍了MAX3514/MAX3516电缆上行放大器的测试性能。测试数据包括二次谐波、三次谐波、输出功率与频率的关系和ACPR。所有测试以DOCSIS 2.0规范为标准,结果显示放大器均符合规范中的规定。
摘要
对上行CATV放大器MAX3514/MAX3516的测试是依据DOCSIS 2.0 PHY规范进行的。测试结果表明这些IC均符合DOCSIS 2.0标准。DOCSIS 2.0
DOCSIS (有线传输数据业务接口规范)是高速电缆数据传输系统的RF接口规范。DOCSIS 2.0是DOCSIS规范的第三代标准。DOCSIS 2.0、DOCSIS 1.1和DOCSIS 1.0分别代表三种不同规范。
DOCSIS 2.0规范最初的目标是加强电缆接入系统DOCSIS 1.0和1.1规范对上行物理层性能的限制,定义了两种新的MAC (媒介接入控制)管理信息类,并对现有的MAC信息定义了一些新的参数编码。DOCSIS 2.0 CMTS (电缆调制解调器终端系统)在给定信道带宽下能够支持更高的上行信息吞吐量,并增强了上行通道所允许的噪声容差。DOCSIS 2.0 CMTS向下兼容于DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1。
MAX3514/MAX3516是为CATV上行数据传输设计的增益可调上行放大器系列产品,工作频率范围:5MHz至64MHz,可以驱动+64dBmV的QPSK (MAX3516)。由于输入端和输出端均为差分形式,输出端需要一个外部非平衡变压器。可变增益通过SPI 3线接口控制,提供大于56dB的动态范围(MAX3514/MAX3516)。增益控制步长为0.5dB (MAX3514/MAX3516)或1dB (MAX3510)。
测量
- 所有测试在室温下进行。
- VCC = 5.0V
- PIN = -13dBm (50Ω系统+34dBmV下的信道功率)
- 输入信号:
- 使用20位PRBS的QPSK调制根余弦滤波器,α = 0.25
- 使用20位PRBS的16 QAM调制,根余弦滤波器, α = 0.25
- 使用20位PRBS的64 QAM调制, 根余弦滤波器, α = 0.25
- 高功率模式
- 输入ACPR为-66dBc
- 160kHz测量带宽(200kHz信道间距)
- 320kHz测量带宽(400kHz信道间距)
- 640kHz测量带宽(800kHz信道间距)
- 1280kHz测量带宽(1600kHz信道间距)
- 2560kHz测量带宽(3200kHz信道间距)
- 5120kHz测量带宽(6400kHz信道间距)
修正与单位换算
- 50Ω系统中,PIN/OUT (dBmV) = PIN/OUT (dBm) + 47dB
- 75Ω系统中,PIN/OUT (dBmV) = PIN/OUT (dBm) + 49dB
- MAX3514/MAX3516评估板输出端有7.5dB最小损耗衰减器,所以POUT (dBmV) = POUT (dBm) + 47dB + 7.5dB + 电缆损耗
测试设备清单
(典型的测试方案如图1所示)- 能产生64 QAM信号的信号发生器(RODHE & SCHWARZ SMIQ 06B)
- 频谱分析仪(RODHE & SCHWARZ FSEB)
- 功率计(HP437B)
- 功率传感器(HP8482A)
- 电源(Agilent E3632A)
- 数字万用表(HPE3631A)

图1. 测试设备总体布局
测试结果
测试信号:
调制系数 = 64QAM α = 0.25
调制信号中心
频率 = 22MHz码率:160ksps、320ksps 640ksps、1280ksps、2560ksps、 5120ksps
表1. MAX3514的二次谐波和三次谐波与输出功率及频率的关系(+54dBmV至+58dBmV)
22MHz (160ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 6.8 | 53.8 | -61.7 | -60.0 | |
-13 | 110 | 7.8 | 54.8 | -61.8 | -60.0 | |
-13 | 112 | 8.8 | 55.8 | -61.9 | -59.8 | |
-13 | 114 | 9.8 | 56.8 | -62.1 | -59.4 | |
-13 | 116 | 10.8 | 57.8 | -62.3 | -59.0 | |
22MHz (320ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 6.9 | 53.9 | -61.0 | -59.8 | |
-13 | 110 | 7.9 | 54.9 | -61.3 | -59.7 | |
-13 | 112 | 8.9 | 55.9 | -61.4 | -59.5 | |
-13 | 114 | 9.9 | 56.9 | -61.6 | -59.2 | |
-13 | 116 | 10.9 | 57.9 | -61.7 | -58.8 | |
22MHz (640ksps) | Input (dBm) | GCW | Output(dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 6.8 | 53.8 | -59.8 | -58.6 | |
-13 | 110 | 7.8 | 54.8 | -60.0 | -58.6 | |
-13 | 112 | 8.8 | 55.8 | -60.2 | -58.7 | |
-13 | 114 | 9.8 | 56.8 | -60.4 | -58.6 | |
-13 | 116 | 10.8 | 57.8 | -60.6 | -58.8 | |
22MHz (1280ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 109 | 7.1 | 54.1 | -58.4 | -58.0 | |
-13 | 111 | 8.1 | 55.1 | -58.8 | -58.1 | |
-13 | 113 | 9.1 | 56.1 | -59.1 | -58.1 | |
-13 | 115 | 10.1 | 57.1 | -59.2 | -57.7 | |
-13 | 117 | 11.0 | 58.0 | -59.4 | -57.4 | |
22MHz (2560ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 109 | 7.0 | 54.0 | -56.1 | -56.5 | |
-13 | 111 | 8.0 | 55.0 | -56.3 | -56.9 | |
-13 | 113 | 9.0 | 56.0 | -56.6 | -57.2 | |
-13 | 115 | 10.0 | 57.0 | -57.0 | -57.3 | |
-13 | 117 | 11.0 | 58.0 | -57.2 | -56.7 | |
22MHz (5120ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 109 | 7.1 | 54.1 | -53.5 | -54.6 | |
-13 | 111 | 8.1 | 55.1 | -54.1 | -55.0 | |
-13 | 113 | 9.1 | 56.1 | -54.6 | -55.1 | |
-13 | 115 | 10.1 | 57.1 | -54.9 | -55.1 | |
-13 | 117 | 11.1 | 58.1 | -55.4 | -55.3 |
表2. DOCSIS 2.0规范对二次谐波和三次谐波的规定(57dBmV输出)
Modulation Rate (ksps) | 160 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 5120 |
2nd order harmonics DOCSIS 2.0 Spec. (dBc) | -47 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
3rd order harmonics DOCSIS 2.0 Spec. (dBc) | -47 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

图2.

图3.
表3. MAX3516的二次谐波与输出功率及频率的关系(+57dBmV至+61dBmV)
22MHz (160ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 10.0 | 57.0 | -66.0 | -60.7 | |
-13 | 110 | 11.0 | 58.8 | -66.5 | -60.7 | |
-13 | 112 | 12.0 | 59.0 | -67.0 | -59.7 | |
-13 | 114 | 13.0 | 60.0 | -67.7 | -58.4 | |
-13 | 116 | 14.0 | 61.0 | -68.5 | -56.5 | |
22MHz (320ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 10.0 | 57.0 | -64.8 | -60.3 | |
-13 | 110 | 11.0 | 58.0 | -65.1 | -60.0 | |
-13 | 112 | 12.0 | 59.0 | -65.6 | -59.1 | |
-13 | 114 | 13.0 | 60.0 | -66.3 | -58.0 | |
-13 | 116 | 14.0 | 61.0 | -67.0 | -56.4 | |
22MHz (640ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 10.0 | 57.0 | -63.1 | -59.8 | |
-13 | 108 | 11.0 | 58.0 | -63.4 | -59.8 | |
-13 | 110 | 12.0 | 59.0 | -63.7 | -59.1 | |
-13 | 112 | 13.0 | 60.0 | -64.4 | -58.4 | |
-13 | 114 | 14.0 | 61.0 | -65.0 | -56.6 | |
22MHz (1280ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 10.0 | 57.0 | -61.2 | -59.1 | |
-13 | 110 | 11.0 | 58.0 | -61.3 | -59.0 | |
-13 | 112 | 12.0 | 59.0 | -61.8 | -58.5 | |
-13 | 114 | 13.0 | 60.0 | -62.2 | -57.5 | |
-13 | 116 | 14.0 | 61.0 | -62.7 | -56.0 | |
22MHz (2560ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 9.8 | 56.8 | -58.0 | -57.7 | |
-13 | 110 | 10.8 | 57.8 | -58.5 | -57.7 | |
-13 | 112 | 11.8 | 58.8 | -59.0 | -57.4 | |
-13 | 114 | 12.8 | 59.8 | -59.5 | -56.7 | |
-13 | 116 | 13.8 | 60.8 | -59.8 | -55.6 | |
22MHz (5120ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | 2nd Harm (dBc) | 3rd Harm (dBc) |
-13 | 108 | 9.8 | 56.8 | -55.3 | -55.7 | |
-13 | 110 | 10.8 | 57.8 | -55.7 | -55.8 | |
-13 | 112 | 11.8 | 58.8 | -56.0 | -55.8 | |
-13 | 114 | 12.8 | 59.8 | -56.3 | -55.4 | |
-13 | 116 | 13.8 | 60.8 | -56.7 | -54.6 |
表4. DOCSIS 2.0规范对二次谐波和三次谐波的规定(60dBmV输出)
Modulation Rate (ksps) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

图4.

图5.
表5. MAX3514 ACPR与输出功率及频率的关系
39MHz (160ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
7.0
|
54.0
|
-55.5
|
|
-13
|
111
|
8.0
|
55.0
|
-54.4
|
|
-13
|
113
|
9.0
|
56.0
|
-53.2
|
|
-13
|
115
|
10.0
|
57.0
|
-52.0
|
|
-13
|
117
|
11.0
|
58.0
|
-50.9
|
|
39MHz (320ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
7.0
|
54.0
|
-54.8
|
|
-13
|
111
|
8.0
|
55.0
|
-54.2
|
|
-13
|
113
|
9.0
|
56.0
|
-53.3
|
|
-13
|
115
|
10.0
|
57.0
|
-52.2
|
|
-13
|
117
|
11.0
|
58.0
|
-51.0
|
|
39MHz (640ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
7.0
|
54.0
|
-53.9
|
|
-13
|
111
|
8.0
|
55.0
|
-53.3
|
|
-13
|
113
|
9.0
|
56.0
|
-52.1
|
|
-13
|
115
|
10.0
|
57.0
|
-51.4
|
|
-13
|
117
|
11.0
|
58.0
|
-50.2
|
|
39MHz (1280ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
6.8
|
53.8
|
-52.2
|
|
-13
|
111
|
7.8
|
54.8
|
-51.6
|
|
-13
|
113
|
8.8
|
55.8
|
-50.8
|
|
-13
|
115
|
9.8
|
56.8
|
-50.0
|
|
-13
|
117
|
10.8
|
57.8
|
-48.6
|
|
39MHz (2560ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
7.0
|
54.0
|
-49.3
|
|
-13
|
111
|
8.0
|
55.0
|
-48.4
|
|
-13
|
113
|
9.0
|
56.0
|
-48.0
|
|
-13
|
115
|
10.0
|
57.0
|
-47.1
|
|
-13
|
117
|
11.0
|
58.0
|
-46.3
|
|
39MHz (5120ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
6.8
|
53.8
|
-46.2
|
|
-13
|
111
|
7.8
|
54.8
|
-45.6
|
|
-13
|
113
|
8.8
|
55.8
|
-45.1
|
|
-13
|
115
|
9.8
|
56.8
|
-44.3
|
|
-13
|
117
|
10.8
|
57.8
|
-43.5
|
表6. 邻信道功率比的DOCSIS 2.0规范
Modulation Rate (ksps) | 160 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 5120 |
ACPR DOCSIS 2.0 SPec. (dBc)
|
-47
|
-47
|
-46
|
-45
|
-44
|
-42
|
表7. MAX3516 ACPR与输出功率及频率的关系
39MHz (160ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
10.2
|
57.2
|
-52.0
|
|
-13
|
111
|
11.2
|
58.2
|
-50.9
|
|
-13
|
113
|
12.2
|
59.2
|
-49.4
|
|
-13
|
115
|
13.2
|
60.2
|
-47.8
|
|
-13
|
117
|
14.2
|
61.2
|
-46.0
|
|
39MHz (320ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
108
|
9.9
|
56.9
|
-52.2
|
|
-13
|
110
|
10.8
|
57.8
|
-50.9
|
|
-13
|
112
|
11.8
|
58.8
|
-49.8
|
|
-13
|
114
|
12.8
|
59.8
|
-48.4
|
|
-13
|
116
|
13.8
|
60.8
|
-46.9
|
|
39MHz (640ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13
|
109
|
10.3
|
57.3
|
-50.7
|
|
-13
|
111
|
11.2
|
58.2
|
-49.8
|
|
-13
|
113
|
12.2
|
59.2
|
-48.7
|
|
-13 | 115 | 13.2 | 60.2 | -47.3 | |
-13 | 117 | 14.2 | 61.2 | -45.7 | |
39MHz (1280ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13 | 109 | 10.1 | 57.1 | -49.6 | |
-13 | 111 | 11.0 | 58.0 | -48.7 | |
-13 | 113 | 12.1 | 59.1 | -47.6 | |
-13 | 115 | 13.0 | 60.0 | -46.5 | |
-13 | 117 | 14.0 | 61.0 | -44.9 | |
39MHz (2560ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13 | 109 | 10.2 | 57.2 | -46.7 | |
-13 | 111 | 11.1 | 58.1 | -46.0 | |
-13 | 113 | 12.1 | 59.1 | -45.0 | |
-13 | 115 | 13.1 | 60.1 | -43.8 | |
-13 | 117 | 14.1 | 61.1 | -42.6 | |
39MHz (5120ksps) | Input (dBm) | GCW | Output (dBm) | Output (dBmv) | ACPR (dBc) |
-13 | 109 | 10.2 | 57.2 | -43.8 | |
-13 | 111 | 11.2 | 58.2 | -43.1 | |
-13 | 113 | 12.2 | 59.2 | -42.2 | |
-13 | 115 | 13.2 | 60.2 | -41.4 | |
-13 | 117 | 14.2 | 61.2 | -40.3 |
表8. 邻信道功率比的DOCSIS 2.0规范
Modulation Rate (ksps) | 160 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 5120 |
ACPR DOCSIS 2.0 SPec. (dBc) | -47 | -47 | -46 | -45 | -44 | -42 |

图6.

图7.