应用笔记 1894

2.3GHz, 16-QAM下MAX2363发射IC的性能


摘要 : MAX2363评估板调谐在2.3GHz WCS波段。在16-QAM调制方式下我们测量了以下性能:输出功率与VGC、ACPR、EVM的关系,以及在指定偏置设置下的最大输出功率。

更多信息: MAX2363为1.95GHz宽带码分多址(WCDMA)应用而设计。该芯片在WCDMA波段下能提供优异的性能。2.3GHz WCS波段的16-QAM (正交调幅)调制方式逐步成为人们的关注焦点。只要对输出端口的匹配稍作修改,MAX2363即可在2.3GHz波段达到很好的性能指标,满足WCS的要求。

MAX2361/MAX2363对输出端口具有宽带的内部匹配,只需一个上拉电感和一个隔直电容。在2.3GHz下,为优化输出功率将上拉电感的电感值从11nH改变为15nH。

在这些测量中,中频(IF)采用220.38MHz,因为它在PCS NCDMA (窄带CDMA)应用中非常普遍。{已具有成品滤波器,并可以从几家供货商处获得样片。} 220.38MHz NCDMA IF滤波器放置在调制器输出和上变频混频器输入之间,用来滤除带外噪声。码率为500ksps的16-QAM基带I/Q信号被注入到MAX2363。信道间距为625kHz。

在2.3GHz波段下测得的MAX2363数据如下所示。

POUT与VGC

测试条件:
VCC = 3.0V
RBIAS = 10k
IF = 220.38
LO = 2094.62MHz
RF = 2315MHz
IF DAC = 110
测得的POUT与VGC的对应关系数据如表1所示。

表1. 测得的POUT与VGC
VGC (V)
POUT (dBm)
ACPR1 (dBc)
ACPR2 (dBc)
ICC (mA)
0.5
-82.0
N/A
N/A
66
1.0
-60.5
N/A
N/A
66
1.5
-31.6
-55.3
-72
67
2.0
-7.0
-58
-78.8
73
2.1
-2.3
-60.5
-79.5
89
2.2
+2.4
-61.2
-83.5
104
2.3
+4.5
-60.3
-83.3
115
2.4
+5.3
-59.5
-82.8
120

典型的ACPR图形

在邻信道功率比(ACPR)测量中,ACPR1和ACPR2对应的频率偏移量分别为625kHz和1.3MHz,测量带宽为30kHz。MAX2363在2.31535GHz下输出的典型ACPR图形如图1所示。

图1. Pout = +5.3dBm时的ACPR
图1. Pout = +5.3dBm时的ACPR

EVM波形

用HP89449测试MAX2363 EVM的RF输出,得到图2所示的典型波形。

图2. Pout = +5.3dBm时MAX2363的EVM
图2. Pout = +5.3dBm时MAX2363的EVM


相关型号
MAX2363 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 1894:
应用笔记 1894,AN1894, AN 1894, APP1894, Appnote1894, Appnote 1894