Maxim > 设计支持 > 技术文档 > 工程期刊

工程期刊

 应用笔记   设计指南   工程期刊   

Maxim出版的工程期刊关注高端工程问题,这些出版物的文章已作为应用笔记放置在网站上。此外,完整的工程期刊和微控制器工程期刊可以在这里得到,提供PDF文件。除了下载出版物外,你还可以:

 English   Français   Deutsch   日本語   中文   Русский   


工程出版物(PDF) 版本 出版日期 文件大小
工程期刊
   •利用TDR (时域反射计)测量传输延时
   •利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热
   •为无线基站选择高线性度混频器
   •在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动放大器
68 2/10 5MB
工程期刊
   •利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本
   •克服汽车系统中HB LED集成方案的技术瓶颈
   •降低精密放大器的电压失调
   •利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
67 10/09 5MB
工程期刊
   •添加热监控电路降低数据中心的能耗
   •评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能
   •了解PWM IC的温度降额特性以获得系统的最佳性能
   •结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(CWD)设计的挑战
66 6/09 5MB
工程期刊
   •利用超低电流、隔离型脉冲频率调制(PFM) DC-DC转换器降低待机功耗
   •利用低功耗比较器自动检测插入附件,控制系统的整体功耗
   •低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程
   •一叶知秋
65 7/09 2.94MB
工程期刊
   •不平衡双绞线会造成抖动!
   •负电荷泵在WLED背光应用中提供与电感电路相媲美的高效
   •简化Li+电池充电器测试
64 9/08 2.5MB
工程期刊
   •先进的企业级性能催化下一代SAS系统
   •光纤网络中运营以太网服务的划分
   •膝上型PC借助通用GPS RF前端实现软件基带处理
   •根据交流连续性测试装置排查电缆的单端故障
   •关断检流放大器的两种方法
63 6/08 1MB
工程期刊
   •陶瓷扬声器系统的放大器设计
   •实现密钥的物理安全
   •摄像系统的模拟视频滤波技术
62 3/08 1.1MB
工程期刊
   •降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用时间
   •用LED替代低效率的MR16卤素灯
   •开关电源介绍
   •低成本电源排序器
61 10/07 1MB
工程期刊
   •三运放架构对仪表放大器的制约
   •超声接收机VGA输出参考噪声和增益的优化
   •用于交流耦合、多点LVDS总线的高可靠性失效保护偏置电路
   •利用1-Wire链路功能获取位置信息
60 7/07 873kB
工程期刊
   •D类放大器:基本工作原理和近期发展
   •嵌入式安全系统的发展趋势
   •选择串行总线
   •通过单个触点增加控制、存储器、安全和混合信号功能
59 3/07 876kB
微控制器工程期刊
   •MAXQ揭密
   •利用SD存储介质扩展MAXQ2000的非易失性数据存储空间
   •使用Rowley CrossWorks与MAXQ3100*评估板创建温度记录应用
7 2/07 0.98MB
工程期刊
   •新型大电流CPU供电的设计挑战
   •对视频信号进行交流耦合还是直流耦合?
   •音频/视频接口的EMI/EMC抑制
   •分配和设定电阻分压器
   •具备高温保护功能的白光LED驱动器
58 11/06 1.49MB
工程期刊
   •保护您的研发成果―双向认证及软件功能保护
   •在MAXQ3120上实现Codec应用
   •利用低功耗微控制器开发FFT应用
   •精密监视负电源电流的电路
57 7/06 931kB
微控制器工程期刊
   •嵌入式系统的安全性
   •基于MAXQ3212构建遥控钥匙
6 7/06 745kB
工程期刊
   •集成直流对数放大器
   •精密计时—自动化和大众化
   •用USB为电池充电
   •利用数字电位器实现电压-电阻转换
   •利用GPIO扩展器构建电荷泵,驱动蓝光LED
56 12/05 950kB
工程期刊
   •廉价微控制器提供高运算能力
   •LCD电视背光照明中的设计挑战
   •功能丰富、完善的GSM/GPRS蜂窝电话录音/回放方案
55 9/05 998kB
微控制器工程期刊
   •利用MAXQ3210进行环境监视
   •基于MAXQ2000的安全系统控制
5 8/05 945kB
工程期刊
   •电源的线/负载瞬态响应测试
   •NRZ测试码型的频谱成分
   •系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求
54 4/05 1.5MB
工程期刊
   •数字接收机对高性能ADC和射频器件的动态性能要求
   •新以太网系统和数据一同分配直流电源
   •3GPP直接转换接收器中双音及W-CDMA调制阻塞的有效IM2产物估算
53 12/04 431kB
微控制器工程期刊
   •MAXQ架构闪亮登场:MAXQ2000介绍
   •在MAXQ环境中编程
   •访问MAXQ固定用途ROM中提供的函数
   •使用MAXQ2000评估板的应用实例
   •使用MAXQ乘法-累加单元(MAC)进行信号处理
4 10/04 1.2MB
工程期刊
   •光接收器性能评估
   •通过USB为电池充电
   •逻辑电平转换
   •IC驱动多达四个单线圈锁定继电器
   •具有风扇失效指示的监控IC
52 9/04 1MB
工程期刊
   •紧凑型数码相机呼唤高集成度电源
   •上电复位与相关监控功能
   •在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能
   •为系统测量和保护选择温度传感器
51 7/04 1.2MB
微控制器工程期刊
   •MAXQ架构简介
   •评测MAXQ指令系统和其它RISC竞争者
   •DS80C400的C语言编程
3 4/04 1.2MB
工程期刊
   •高性能通讯系统中的数字到模拟转换器(DAC)
   •驱动高性能ASIC和微处理器
   •宽量程温度检测IC
   •802.11b WLAN收发器:为电路板和料单瘦身
   •待机电流小于3µA的RS-422中继器
   •3V电源下以12VP-P驱动压电扬声器
50 4/04 1.6MB
工程期刊 49 1/04 1.2MB
工程期刊 48 11/03 1.2MB
工程期刊 47 7/03 1.1MB
微控制器工程期刊
   •利用DS80C400微控制器构建拨号网络
   •基于SRAM的微控制器提供更优的安全性
   •采用DS80C400建立网络多媒体应用
   •利用DS5240/DS5250直接升级DS5002
2 6/03 622kB
Dallas工程期刊 4 4/03 898kB
工程期刊 46 4/03 1.1MB
工程期刊 45 1/03 1.1MB
Dallas工程期刊 3 11/02 897kB
Dallas工程期刊 2 4/02 1.2MB
工程期刊 44 3/02 1.1MB
工程期刊 43 12/01 1.1MB
Dallas工程期刊 1 9/01 893kB
工程期刊 42 9/01 938kB
工程期刊 41 6/01 1.1MB
工程期刊 39 12/00 1.4MB
工程期刊 38 9/00 1.5MB
工程期刊 37 6/00 1.4MB