主机板 6779
MAXREFDES101#: 健康传感器平台2.0
MAXREFDES101#为独特的评估和开发平台,采用腕戴形式,演示各种Maxim健康检测产品的功能。第二代健康传感器平台( MAXREFDES100#的后续产品)集成PPG模拟前端(AFE)传感器(MAX86141)、生物电势AFE (MAX30001)、体温传感器(MAX30205)、微控制器(MAX32630)、电源管理IC (MAX20303)和6轴加速度计/陀螺仪。完整的平台包括手表外壳和生物识别传感器集中器,带有嵌入式心率算法(MAX32664)。可通过Bluetooth®将算法输出和原始数据流化传输到Android® app或PC GUI,用于演示、评估和定制开发。
从设计资源 标签页可下载设计文件、固件和软件。提供电路板供用户购买。
关键特性
- 光电容积脉搏波法(PPG)
- 生物电势测量(ECG)
- 表皮温度
- 嵌入式心率算法
- 运动和旋转
- 可穿戴手表形式
应用
- 可穿戴运动手表
- 健康追踪器
- 按需ECG监测
- 心脏信号数据追踪器
概述
MAXREFDES101#是第二代健康传感器开发平台。与其前任MAXREFDES100#一样,MAXREFDES101#支持快速评估Maxim的可穿戴产品线,大大缩短开发时间,广泛支持健身、健康和临床应用。
MAXREFDES101#平台包括以下主要组件:
- 微控制器电路板, 包括MAX32630微控制器、MAX20303电源管理IC (PMIC)、双模蓝牙、6轴加速度计和陀螺仪。
- 传感器电路板,包括MAX86141 AFE (光学心率传感器,带两颗绿色LED和1个光敏二极管)、MAX30001 ECG传感器、MAX30205体温传感器和MAX32664生物识别传感器集中器(带嵌入式心率算法)。
- 微型适配器电路板,仅供微控制器电路板固件升级时使用
- 手表外壳
- 硬件设计文件、固件和软件
MAXREFDES101# 传感器电路板,已安装。
微控制器电路板
传感器电路板
系统框图
MAXREFDES101# 系统框图
用户指南
所需设备
- PC或Android设备(例如平板电脑),带蓝牙连接,供记录数据。
下载、阅读并严格按照MAXREFDES101#用户指南中的各个步骤执行。
Android是Google Inc的注册商标。
Maxim是Maxim Integrated Products, Inc的注册商标。
Bluetooth文字及徽标是Bluetooth SIG, Inc的注册商标。
User Guide
Required equipment
- PC or Android device (e.g., tablet) with Bluetooth connection for data logging
Download, read, and carefully follow each step in the appropriate MAXREFDES101# User Guide.
All Design Files
Hardware Files:
Schematic
Bill of Materials (BOM)
PCB Layout
Fab Package
PCB CAD
The ARM mbed development environment is supported for developers who want to customize the operation of the platform. The companion MAXREFDES101HDK# programming adapter that ships with the platform provides driverless drag-and-drop programming for firmware updates as well as a virtual UART interface and CMSIS-DAP compatible debugger. More details on firmware development and source code examples ›