主机板 5840
PASADENA (MAXREFDES31#):3.3V和5V POE用电器件
简介
Pasadena (MAXREFDES31#)参考设计采用MAX5969B和MAX5974A (见图1)。MAX5969B控制器完全兼容以太网供电(PoE)系统的IEEE® 802.3af/at标准。器件也可由墙上适配器(WAD)供电。WAD的优先级高于PoE,由MAX5969B控制。MAX5974A控制40V至57V输入电压、电流模式PWM转换器,提供频率折返保护。参考设计采用这些器件,兼容IEEE 802.3af/at标准;也是高性能、结构紧凑、高性价比方案,适用于支持高达4级功率水平的PD。
特性 |
应用 |
|
|
简介
Pasadena (MAXREFDES31#)参考设计采用MAX5969B和MAX5974A (见图1)。MAX5969B控制器完全兼容以太网供电(PoE)系统的IEEE® 802.3af/at标准。器件也可由墙上适配器(WAD)供电。WAD的优先级高于PoE,由MAX5969B控制。MAX5974A控制40V至57V输入电压、电流模式PWM转换器,提供频率折返保护。参考设计采用这些器件,兼容IEEE 802.3af/at标准;也是高性能、结构紧凑、高性价比方案,适用于支持高达4级功率水平的PD。
特性 |
应用 |
|
|
硬件详细说明
图1. Pasadena子系统设计方框图
Pasadena通过RJ-45连接器(J1)连接至以太网供电。第二个RJ-45 (J3),用于从系统读取数据。MAX5969B提供完整的以太网连接接口,提供检测签名、分级签名、浪涌电流控制,以及二次事件分级。MAX5969B也可连接墙上适配器输入,检测墙上适配器输入并进行电源之间的切换。墙上适配器电源出现时,就会接管过供电设备(PSE)电源,让墙上适配器为参考设计供电。
MAX5974A提供高达21W电气隔离输出功率,采用PWM控制,使用同步整流反激DC-DC转换器拓扑。提供3.3V和5V输出。
当连接到IEEE 802.3af/at兼容的PSE时,参考设计使用两个通道的之一、全桥整流器将输入-57V转换为直流。如果无网络供电PSE可用,PCB焊盘V+和V-可用于为参考设计供电。MAX5969B通过VDD和RTN引脚为DC-DC电路供电。配置为21W输出功率时,Pasadena的效率达到89.8% (VIN = 48V)。表贴变压器和光耦提供高达1500V电气隔离。
Pasadena由电阻R4配置为4级的(12.95W至25.5W) PD分级。为重新配置PD分级,可替换表贴(0805)电阻R4。表1所列为PD分级选项。
表1. PD分级选择 | ||
级别 | PD使用的最大功率 | 电阻R4 (Ω) |
---|---|---|
0 | 0.44 至 12.95 | 619 |
1 | 0.44 至 3.84 | 118 |
2 | 3.84 至 6.49 | 66.5 |
3 | 6.49 至 12.95 | 43.2 |
4 | 12.95 至 25.5 | 30.9 |
5 | > 25.5 | 21.3 |
Pasadena也可使用WAD电源。将WAD电源正端和负端分别连接至WAD+和WAD-连接。WAD电源超过44V时,WAD电源优先级高于PSE电源。从PSE电源切换至WAD电源时,MAX5969B将在内部自动将VSS从RTN断开。如果WAD电源下降至40V以下,MAX5969B将重新检测和分级,然后通过器件的RTN使用PSE电源。
Pasadena具有两个模块式RJ45插座(J1和J3),以连接以太网数据信号。J1用于连接参考设计的以太网信号和PoE电源;J3用于输出系统数据。在将以太网数据信号连接至Pasadena的J1模块式RJ45插座之前,请仔细阅读Bel Fuse网站有关RJ45磁力插座的数据资料。
快速入门
小心:在完成所有连接之前,请勿打开电源。
所需设备:
- IEEE 802.3af/at兼容PSE和5e类以太网电缆
- -48V、1A容量直流电源(如果无PSE可用)
- Pasadena (MAXREFDES31#)电路板
- 电压表
- 采用以下方法之一为Pasadena供电:
- 如果需要网络连接:利用5e类以太网电缆将以上所述的PSE连接至参考设计输入端口RJ45连接器(J1)。需要时也可利用另一根5e类以太网电缆连接模块式RJ45插座(J3),收集通过Pasadena电路板的数据。
- 如果不需要网络连接或网络不可用,在参考设计的V+和V-焊盘之间接-48V直流电源。将电源正端连接到V+焊盘,负端连接至V-焊盘。
- 将电压表正端连接至MAXREFDES31#的OUT1上的+3.3V连接器。
- 将电压表负端连接至MAXREFDES31#的OUT1上的GND连接器。
- 开启PSE电源或打开外部直流电源。
- 利用电压表,检查确认MAXREFDES31#在OUT1上+3.3V和GND连接之间提供的电压为+3.3V。GND与评估板输入VDD及WAD焊盘电气隔离。
- 重复第2步和第3步,将电压表连接至OUT2的+5V和GND端,检查确认MAXREFDES31#在OUT2上连接之间提供的电压为+5V。
实验室测量
使用的设备:
- 多用表(Fluke® 189或相当的多用表)
- MAX5971AEVKIT(供电设备KGU单元)
- 示波器(Tektronix® TDS3034B或相当的示波器)
- 电流探头(Tektronix TCP202或相当的探头)
- 电压探头(Tektronix Tek6193A或相当的探头)
- 两个BK Precision 8540电子负载或相当设备
- 一台8端口1Gbps工作组以太网交换机(Netgear GS608或相当设备)
- 两台PC,Windows® XP操作系统,带1Gbps全双工以太网接口卡(NIC)。
测试Pasadena设计时,请小心谨慎并使用正确的设备。任何高功率设备都存在风险,必须穿戴必要的个人防护用品。复现所提供的测试数据需要使用低失真信号源。
效率和调整率
图2所示为DC-DC电路的效率,二极管桥之后,输出功率的变化,40V、48V和57V三种不同输入电压。表2所示为所测电压轨在满电流下而别的电压轨为0A时的效率。表3所示为电源调整率,每个数据点为输入电压从40V变化至57V时的输出电压之差。表4所示为负载调整率,每个数据点为输出电压之差,从0A至最大电流。列出了另一电压轨为0A和最大电流时的数据点。表5所示为交叉调整率,每个数据点为输出电压之差,由下式表示。
交叉调整率 = VOUT (3.3V = 0A, 5V = 3A) – VOUT (3.3V = 1.8A, 5V = 0A)
图3–14所示为3.3V和5V输出的瞬态响应,从100%步进至50%再步进至100%。图中所示为输入电压为40V、48V和57V时的数据,第二电压轨输出为0A和最大电流。
图2. Pasadena设计的DC-DC效率,二极管桥之后
表2. DC-DC效率 | |||
输入电压 | DC-DC效率 |
DC-DC效率 (3.3V = 0A, 5V = 3A) |
DC-DC效率 (3.3V = 1.8A, 5V = 3A) |
---|---|---|---|
40V | 90.41% | 89.80% | 89.09% |
48V | 88.97% | 90.19% | 89.80% |
57V | 87.20% | 90.00% | 90.28% |
DC efficiency of the Pasadena design, following the diode bridges.
表3. 电源调整率,输入电压从40V变化至57V,空载及最大负载条件 | |||
输入 | 负载 | 3.3V | 5V |
---|---|---|---|
40V to 57V | 0W | -12.7mV (-0.38%) | 20mV (0.40%) |
40V to 57V | 20.94W | -5.5mV (-0.17) | 1.8mV (0.04%) |
表4. 3.3V和5V电压轨的负载调整率,从零变化至满载电流,另一电压轨保持在0A或满载输出 | ||||
3.3V从0变化至1.8A | 5.0V从0变化至3A | |||
---|---|---|---|---|
输入电压 | 5V = 0A | 5V = 3A | 3.3V = 0A | 3.3V = 1.8A |
40V | 2mV (0.61%) | -2.9mV (0.09%) | -90.3mV (-1.81%) | -87.1mV (-1.74%) |
48V | 2.5mV (0.8%) | -3.5mV (-0.11%) | -75.5mV (-1.51%) | -75.7mV (-1.51%) |
57V | 4.9mV (0.15%) | -5.4mV (-0.16%) | -59.3mV (1.19%) | -67.8mV (-1.36%) |
表5. 3.3V和5V电压轨在不同输入电压下的交叉调整率 | ||
3.3V | 5.0V | |
---|---|---|
40V | 4.2mV (0.13%) | 134.5mV (2.69%) |
48V | 1.5mV (0.05%) | 115.4mV (2.31%) |
57V | -2.6mV (0.08%) | 102.4mV (2.05%) |
数据点表示每个电压轨交替为最大电流输出时的输出电压之差。例如,(3.3V = 0A及5.0V = 3A)时的输出电压减去(3.3V = 1.8A及5.0V = 0A)时的输出电压。
阶跃负载响应
图3. 3.3V负载步进(1.8A的100%、50%、100%),40V输入,5V为0A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:3.3V电压轨电流。
图4. 3.3V负载步进(1.8A的100%、50%、100%),40V输入,5V为3A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:3.3V电压轨电流。
图5. 3.3V负载步进(1.8A的100%、50%、100%),48V输入,5V为0A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:3.3V电压轨电流。
图6. 3.3V负载步进(1.8A的100%、50%、100%),48V输入,5V为3A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:3.3V电压轨电流。
图7.3. 3V负载步进(1.8A的100%、50%、100%),57V输入,5V为0A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:3.3V电压轨电流。
图8. 3.3V负载步进(1.8A的100%、50%、100%),57V输入,5V为3A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:3.3V电压轨电流。
图9. 5V负载步进(3A的100%、50%、100%),40V输入,3.3V为0A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:5V电压轨电流。
图10. 5V负载步进(3A的100%、50%、100%),40V输入,3.3V为1.8A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:5V电压轨电流。
图11. 5V负载步进(3A的100%、50%、100%),48V输入,3.3V为0A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:5V电压轨电流。
图12. 5V负载步进(3A的100%、50%、100%),48V输入,3.3V为1.8A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:5V电压轨电流。
图13. 5V负载步进(3A的100%、50%、100%),57V输入,3.3V为0A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:5V电压轨电流。
图14. 5V负载步进(3A的100%、50%、100%),57V输入,3.3V为1.8A。CH1:3.3V电压轨;CH2:5V电压轨;CH3:5V电压轨电流。
其它电路操作选项
除3.3V/1.8A、5V/3A光反馈隔离外,Pasadena可支持其它电路操作,例如:
- 光隔离3.3V/6A单路输出;
- 光隔离5V/4A单路输出 ;
- 无光隔离3.3V/6A单路输出;
- 无光隔离5V/4A单路输出;
- 无光隔离3.3V/1.8A和5V/3A上路输出;
关于每种光隔离的实现的更多详细信息,请联系厂商。
All Design Files
Hardware Files
Schematic
Bill of materials (BOM)
PCB layout
PCB Gerber
PCB CAD (PADS 9.0)
Quick Start
Caution: Do not turn on the power supply until all connections are completed.