主机板 5672

生命体征监测服(Fit 1)



 
Status:
Package:
Temperature:

MAXQ622
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器

  • 高性能、低功耗16位RISC核
  • 在整个工作电压范围内支持直流至12MHz工作频率
  • 1.70V至3.6V工作电压范围

MAXQ612
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器

  • 高性能、低功耗16位RISC核
  • 在整个工作电压范围内支持直流至12MHz工作频率
  • 1.70V至3.6V工作电压范围

MAX8671X
集成充电器和智能电源选择器的PMIC,用于手持设备

  • 16V容限的USB和DC输入
  • 自动选择外部电源或电池供电
  • 无电池时正常工作

MAX3203E
低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口

  • 高速数据线ESD保护
  • 提供微型WLP封装
  • 具有低于5pF的输入电容

MAX3204E
低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口

  • 高速数据线ESD保护
  • 提供微型WLP封装
  • 具有低于5pF的输入电容

MAX3202E
低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口

  • 高速数据线ESD保护
  • 提供微型WLP封装
  • 具有低于5pF的输入电容

MAX6655
双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器

  • 3个温度通道
  • 4个电压通道
  • 1位对应0.125°C分辨率

MAX6656
双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器

  • 3个温度通道
  • 4个电压通道
  • 1位对应0.125°C分辨率