Lakewood (MAXREFDES7#): 3.3V输入、±12V (±15V)输出隔离电源
Lakewood (MAXREFDES7#): 3.3V输入、±12V (±15V)输出隔离电源
MAXREFDES7
原理图
物料清单(BOM)
PCB布线
PCB Gerber
PCB CAD
细节部分
细节部分
简介
Lakewood设计(MAXREFDES7#)采用H桥变压器驱动器(MAX256)和一对低压差线性稳压器LDO (MAX1659 ×2),从3.3V输入产生±12V (±15V)输出的隔离电源(图1)。这种通用电源解决方案可以用于多种不同类型的隔离电源设计,但主要针对工业传感器、工业自化、过程控制和医疗设备等应用。 | ![]() 更多图片 (PDF, 1.9MB) |
图1. Lakewood子系统设计框图。
特性 |
应用 |
|
|
硬件详细说明
Lakewood子系统参考设计采用3.3V直流电源供电,MAX256 H桥变压器驱动器以大约475kHz的频率驱动开关,驱动匝数比为1:2.6的变压器原边,这里采用Halo®电子公司的TGM-H281NF变压器。变压器副边连接到两路交流整流电压,产生直流输出。两个MAX1659 LDO把电压分别稳定在+12V和-12V。齐纳二极管(D3和D6)保护两个LDO,将输入电压钳制在16.1V以内。
输入电源可从J1的Pmod兼容连接器提供,或将外部电源连接到EXT_ +3.3V和DGND之间供电。如需改变参考设计的输出电压,只需更改LDO (U2和U3)的反馈电阻(R2-R5)。
MAX1659 LDO的输出电压由下式计算:
VOUT = VSET × (1 + R2/R3), U2
VOUT = VSET × (1 + R4/R5), U3
式中,VSET = 1.21V.
例如,对于±15V输出的应用,将R2、R4更为187kΩ,将R3、R5更改为16.2kΩ即可。
该电路也可以配置为非对称应用。
在对电压纹波敏感的应用中,可以在LDO输入前面增加低通LC π型滤波器。
本设计提供高达1500VRMS的隔离变压器,设计通过了UL 60950和EN60950验证,到达“功能性”绝缘等级。
快速入门
所需设备:
- Lakewood (MAXREFDES7#)板
- 3.3V 1A电源
- 两块数字电压表
测试流程
Lakewood板完全安装并经过测试,按照以下步骤验证电路板功能。
- 在跳针JU1的1-2位置放置短路器
- 将电源正端连接到连接器的EXT_+3.3V
- 将电源负端连接到连接器的DGND
- 将第一块电压表正端连接到连接器的+12V
- 将第一块电压表负端连接到连接器的GND1
- 将第二块电压表负端连接到连接器的-12V
- 将第一块电压表正端连接到连接器的GND2
- 打开电源
- 分别使用电压表测量正、负压输出
实验室测试
对Lakewood设计的±12V和±15V两对电压输出进行测量,通过更改R2、R3、R4和R5电阻获得其它电压输出。设置为±12V输出时,该电路能够提供最大负载电流,每路大约90mA。设置为±15V输出,每路输出约为40mA。
为了更大的负载驱动能力,用户可适当增大输入电源的电压或变压器匝数比。详细信息请参阅 MAX256数据手册,电源效率如图2和图3所示。
在非对称电压应用中,可以使一路电压的负载驱动大一些,另一路小一些。
![]() 图2. 电源效率与±12V输出负载电流 |
![]() 图3. 电源效率与±15V输出负载电流 |
输出噪声远低于输出电压的0.5%,噪声主要源于MAX256开关脉冲。 图4和图5分别为12V和15V空载输出时的噪声;图6和图7分别为12V和15V最大负载电流下的输出噪声。
负压输出噪声和正压输出噪声对称。
![]() 图4. Vout = 12V、Iout = 0mA时的输出噪声 |
![]() 图5. Vout = 15V、Iout = 0mA时的输出噪声 |
![]() 图6. Vout = 12V、Iout = 90mA时的输出噪声 |
![]() 图7. Vout = 15V、Iout = 90mA时的输出噪声 |
Halo是Halo Electronics公司的注册商标
Pmod是Digilent公司的注册商标
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 5.5 | 1 | - | - | 12 | Isolated | - |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 3 |
Vin(Max) | 5.5 |
Iout(Max) | 1 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | - |
Pout(W) | 12 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | - |
立即购买
Lakewood (MAXREFDES7#): 3.3V输入、±12V (±15V)输出隔离电源器件号 | 从Maxim或第三方购买 |
---|---|
MAXREFDES7
|
立即购买
|
|
设计资料 (6)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
ZIP | 93KB | 2017-11-01 | |
458KB | 2017-11-03 | ||
20KB | 2017-11-03 | ||
ZIP | 93KB | 2019-07-09 | |
20KB | 2019-07-09 | ||
93KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2017-11-01 |
(ZIP, 93KB) |
2017-11-03 |
(PDF, 458KB) |
2017-11-03 |
(PDF, 20KB) |
2019-07-09 |
(ZIP, 93KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 20KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 93KB) |