回到顶部
MAXREFDES1261
Maxim设备 (4)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX77840 | 电池管理 | 立即购买 | Design Kits | |
MAX77640 | 超低功耗PMIC,带3路输出SIMO、150mA LDO和电源排序器 | 电源管理IC (PMIC) | 立即购买 | Design Kits |
MAX32660 | 低功耗Arm Cortex-M4 FPU处理器,带基于FPU的微控制器(MCU),256KB Flash和96KB SRAM | 微控制器(MCU) | 立即购买 | Design Kits |
MAX77827 | 5.5V输入、1.8A/3.1A开关升/降压转换器,6μA IQ | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
CSV | 6KB | 2020-10-30 | |
967KB | 2020-10-30 | ||
29KB | 2020-10-30 | ||
1MB | 2020-10-30 |
支持与培训
在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案
Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的.